(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ จำเป็นสำหรับการปัดเศษเข้ามุม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D | ความยาวรวม L | ความยาวใต้คอℓ | เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,134.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.8 | ||
฿ 1,741.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 1 | ||
฿ 1,877.32 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.2 | |
฿ 1,568.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.4 | ||
฿ 1,310.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 2.5 | 1.6 | ||
฿ 1,263.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 3 | 1.8 | ||
฿ 1,392.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 3 | 2 | ||
฿ 1,263.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.8 | 50 | 4 | 2.5 | ||
฿ 2,134.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.9 | ||
฿ 1,705.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 2 | 1.3 | ||
฿ 1,376.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 50 | 2.5 | 1.7 | ||
฿ 1,347.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.8 | 50 | 4.5 | 2.9 | ||
฿ 1,547.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 50 | 7 | 4.6 | ||
฿ 1,347.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.8 | 50 | 5 | 3.4 | ||
฿ 1,448.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 50 | 8 | 5.6 | ||
฿ 2,185.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1.5 | 60 | 10 | 6.6 | ||
฿ 2,261.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1.5 | 60 | 11 | 7.6 | ||
฿ 1,902.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 60 | 15 | 9.1 | ||
฿ 1,902.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.9 | 60 | 15 | 10 | ||
฿ 2,382.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 65 | 16 | 11.1 | ||
฿ 2,499.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 1.9 | 65 | 18 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | AlCrN |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง