1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกลบคมคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 2 ร่อง / สั้น (รหัสสินค้า)

ดอกลบคมคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 2 ร่อง / สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,519.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • การเคลือบผิว XAL ไม่มี ความนำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้ตัวตั้งค่า เครื่องมือ ชนิดการนำไฟฟ้าได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกลบมุมยอดนิยมพร้อม มุมเอียงของฟันเกลียว
·เนื่องจากมีฟลุตต่อพ่วงจึงสามารถใช้สำหรับการเอียงการตัดรูปร่างและแบบขดลวด
·เนื่องจากฟันมุมเอียงของฟันเกลียว จึงทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แสดงในรูปด้านบนเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือลบคม
·การ การเคลือบผิว ด้วยการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมมีความทนทานต่อการขัดถูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ และคาดว่าจะปรับปรุง ความแม่นยำ ของ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ได้

รหัสสินค้า
XAL-MEM2S3
XAL-MEM2S3-60
XAL-MEM2S3-90-6
XAL-MEM2S3-120
XAL-MEM2S4
XAL-MEM2S4-60
XAL-MEM2S4-90-6
XAL-MEM2S4-120
XAL-MEM2S6
XAL-MEM2S6-60
XAL-MEM2S6-120
XAL-MEM2S8
XAL-MEM2S8-60
XAL-MEM2S8-120
XAL-MEM2S10
XAL-MEM2S10-60
XAL-MEM2S10-120
XAL-MEM2S12
XAL-MEM2S12-60
XAL-MEM2S12-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L

฿ 2,526.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 9033650

฿ 2,526.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 6033650

฿ 3,364.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 9036650

฿ 2,526.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 12033650

฿ 2,722.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 9044850

฿ 2,722.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 6044850

฿ 3,364.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 9046850

฿ 1,519.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 12044850

฿ 2,859.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 90661250

฿ 2,859.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 60661250

฿ 2,859.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 120661250

฿ 3,226.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 90881655

฿ 3,226.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 60881655

฿ 3,226.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 120881655

฿ 3,696.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 9010102065

฿ 3,696.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 6010102065

฿ 1,983.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 12010102065

฿ 5,037.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 9012122475

฿ 5,037.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 6012122475

฿ 5,037.00

REGRIND 1 ชิ้น 3 วัน 12012122475

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว AlCrN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง -0.02 ถึง 0 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D