(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขอแนะนำประเภทก้านยาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางรูนำกำหนดเอง/ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์สว่านทรงเจดีย์/สว่านขั้นบันได/สว่านคว้านรูปรับแต่งได้พร้อมร่องเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
LS-C-STDRF3-[1-2/0.01]-[3-6/1]-[60,90,120]-[1.01-2.9/0.01]-[5-15/1] |
LS-C-STDRF4-[1.5-3/0.01]-[3-8/1]-[60,90,120]-[2.02-3.9/0.01]-[5-20/1] |
LS-C-STDRF6-[2.5-5/0.01]-[3-12/1]-[60,90,120]-[3.02-5.9/0.01]-[5-30/1] |
LS-C-STDRF8-[4-7/0.01]-[5-20/1]-[60,90,120]-[5.02-7.9/0.01]-[7-40/1] |
LS-C-STDRF10-[6-9/0.01]-[5-30/1]-[60,90,120]-[7.02-9.9/0.01]-[7-60/1] |
LS-C-STDRF12-[8-11/0.01]-[5-50/1]-[60,90,120]-[9.02-11.9/0.01]-[7-70/1] |
LS-C-STDRF14-[10-13/0.01]-[5-60/1]-[60,90,120]-[11.02-13.9/0.01]-[7-80/1] |
LS-C-STDRF16-[12-15/0.01]-[5-70/1]-[60,90,120]-[13.02-15.9/0.01]-[7-90/1] |
LS-C-STDRF20-[14-19/0.01]-[5-80/1]-[60,90,120]-[15.02-19.9/0.01]-[7-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | -0.008 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | -0.008 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | - | -0.009 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | -0.009 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | -0.011 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | - | -0.011 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | - | -0.011 to 0 | ||
- | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 20 | -0.013 to 0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง