(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประเภท 3 ร่อง ที่ทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน และรองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูง
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ และปรับปรุง ความแม่นยำ รูปทรง ของ ชิ้นงาน (การเคลือบผิว XAL ไม่มี ความนำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์เซ็ต เครื่องมือ ไฟฟ้าได้)
· สามารถขัดซ้ำได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา เวลาจัดส่ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
XAL-BEM3S0.5 |
XAL-BEM3S1 |
XAL-BEM3S1.5 |
XAL-BEM3S2 |
XAL-BEM3S2.5 |
XAL-BEM3S3 |
XAL-BEM3S4 |
XAL-BEM3S5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 2 | 50 | 6 | 1 | ||
฿ 383.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | 2 | ||
฿ 767.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 3 | ||
฿ 874.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 1,050.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 5 | ||
฿ 705.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 10 | 60 | 6 | 6 | |
฿ 1,773.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 13 | 60 | 8 | 8 | ||
฿ 2,289.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 15 | 80 | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง