1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก (ล็อค)

MAGNET HOLDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฐานแม่เหล็ก (ล็อค)
  • ฐานแม่เหล็ก (ล็อค)
  • ฐานแม่เหล็ก (ล็อค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,510.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ขาตั้งแม่เหล็ก สำหรับใช้เป็นที่วางเครื่องมือวัด
·สามารถล็อค ข้อต่อ พร้อมกันได้โดยการขัน ลูกบิด ล็อค กลไก

ฐานแม่เหล็ก (ล็อค): ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MGBG-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,510.01

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) ขนาด เล็ก การดูดซับ(N) ประมาณ 1,000
รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด ø6, ø8 ร่องประกบ Y/N มี สกรูยึด M8 x P1.25
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 75 ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 55
มวล(กิโลกรัม) 1.7 ( ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น) กลไก ปรับแบบ ละเอียด มี สี สีดำ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก มี วัสดุ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ อุปกรณ์เสริม เส้นผ่านศูนย์กลาง Collet 6มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBG-100 ในชุด ฐานแม่เหล็ก (ล็อค)