1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก ( ขั้ว หลักหนา)

MAGNET HOLDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฐานแม่เหล็ก ( ขั้ว หลักหนา)
  • ฐานแม่เหล็ก ( ขั้ว หลักหนา)
  • ฐานแม่เหล็ก ( ขั้ว หลักหนา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,337.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ฐานแม่เหล็ก พร้อม ขั้ว หลักที่หนาซึ่งให้การยึดที่มั่นคง
· แม่เหล็ก สามารถติดตั้ง / ถอดออกได้โดยการเปิด / ปิดของคันโยก

ฐานแม่เหล็ก (ชนิด ขั้ว หลักหนา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MGBP-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,337.87

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) ขนาด เล็ก การดูดซับ(N) ประมาณ 800
รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด ø6, ø8 ร่องประกบ Y/N ไม่มี สกรูยึด M8 x P1.25
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 60 ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 55
มวล(กิโลกรัม) 1.5 ( ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น) กลไก ปรับแบบ ละเอียด ไม่มี สี สีดำ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก มี วัสดุ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ อุปกรณ์เสริม ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBP-80 ในชุด ฐานแม่เหล็ก ( ขั้ว หลักหนา)