(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุงานได้หลากหลายเช่นเหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลสและเหล็กหล่อ
·ต้านทานการบิ่นเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับเหล็กกล้าทั่วไป , การตัดระดับกลางและการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลักๆแนะนำสำหรับเหล็กกล้าทั่วไป , การตัดระดับกลางและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง
·แสดงความต้านทานการบิ่นในการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่องและความคล่องตัวในการตัดวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็กกล้าอีกด้วยเช่นกัน
·สามารถใช้งานได้ในหลากหลายแบบ
รูปทรง | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การ ใช้ เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | โนส อาร์ | 0.8 | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
รุ่น คาร์ไบด์ | MTM20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DNMG150408-MTM20 ในชุด แบบ D Rhombus 55° / พร้อมรูที่ติดค่าลบ / DNMG150408-MTM20 "การตัดกลาง"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง