1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ แบบ ไม่เรียบ VAC ซีรีส์สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา)

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ แบบ ไม่เรียบ VAC ซีรีส์สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ลีดที่ไม่เท่ากันเพื่อระงับการพูดคุยและบรรลุการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง
· รูปทรง ร่องที่เหมาะสมที่สุดทำให้การคาย ชิป IC เรียบ
· ความนำไฟฟ้า ขั้นต่ำ
· สามารถขัดซ้ำได้

ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n

คุณสมบัติของโอกาสในการขาย VAC ที่ไม่เท่ากัน

\n

ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n

โอกาสในการขายที่ไม่เท่ากัน + การแบ่งที่ไม่เท่ากัน = การสั่นสะเทือนของช่างพูด

\n

การออกแบบ มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสั่นสะเทือนด้วยวัตถุที่ แบบสั่น อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดพื้นผิวของวัตถุที่กลึงแล้ว!

\n
\n
[อะไรที่นำไปสู่ความไม่เท่าเทียมคืออะไร? ]
\n
ด้วยการเปลี่ยน เหล็กฉาก บิดของแต่ละคมตัดของ ดอกเอ็นมิลล์ เดียวกันการลดทอนของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนซึ่งนำไปสู่การพูดพล่อยที่ถูกระงับ
\n
\n

 

\n
\n
ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\n
\n
\n
[แผนกที่ไม่เท่ากันคืออะไร? ]
\n
ระยะเวลาของการสั่นสะเทือนของ เครื่องมือ เมื่อตัดจะถูกยกเลิกโดยทำให้ส่วนที่ด้านล่างของ ใบมีดลบคม ไม่เท่ากัน
\n
\n

 

\n
\n
ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
วิธีการประมวลผลการสีข้างวัสดุชิ้นงานSUS304วัตถุให้ความเย็นที่ละลายในน้ำ
จำนวนการปฏิวัติ4100 นาที - 1อาหาร430 มม. / นาทีตัดปริมาณโฆษณา: 9 มม. rd: 0.3 มม
\n
\n
[การเปรียบเทียบการสั่นสะเทือนของ Chatter]
\n
การสั่นสะเทือนของ เครื่องมือ ลดลงอย่างมากด้วยการใช้โอกาสในการขายที่ไม่เท่ากัน / การแบ่งที่ไม่เท่ากัน ความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคงยิ่งขึ้น
\n
\n

● วัสดุชิ้นงาน: สำหรับ S45C (hrc20)

\n

ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
วิธีการประมวลผลการสีข้างจำนวนการปฏิวัติ4700 นาที - 1อาหาร770 มม. / นาทีตัดปริมาณโฆษณา: 9 มม 
ถนน: 1.2 มม
\n

● วัสดุชิ้นงาน: สำหรับ SUS304

\n

ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
วิธีการประมวลผลการสีข้างจำนวนการปฏิวัติ4100 นาที - 1อาหาร430 มม. / นาทีตัดปริมาณโฆษณา: 9 มม 
ถนน: 1.2 มม
\n

VAC นำไปสู่การไม่เท่ากัน - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

\n

VAC ตัวอย่างดอกกัดตะกั่วที่ไม่เท่ากัน (φ10)

\n

ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
วัสดุชิ้นงานSUS304วิธีการประมวลผลตัดใบหน้าด้านข้างวัตถุให้ความเย็นที่ละลายในน้ำ
จำนวนการปฏิวัติ3183 นาที - 1อาหาร509 มม. / นาทีตัดปริมาณโฆษณา: 10 mm rd: 5 mm
รหัสสินค้า
SN-VAC-FMS-VHEM4R6-[18-39/1]-13
SN-VAC-FMS-VHEM4R8-[24-39/1]-19
SN-VAC-FMS-VHEM4R10-[27-42/1]-22
SN-VAC-FMS-VHEM4R12-[31-47/1]-26
SN-VAC-FMS-VHEM4R14-[31-41/1]-26
SN-VAC-FMS-VHEM4R16-[37-44/1]-32
VAC-FMS-VHEM4R3
VAC-FMS-VHEM4R4
VAC-FMS-VHEM4R5
VAC-FMS-VHEM4R6
VAC-FMS-VHEM4R8
VAC-FMS-VHEM4R10
VAC-FMS-VHEM4R12
VAC-FMS-VHEM4R14
VAC-FMS-VHEM4R16
VAC-FMS-VHEM4R18
VAC-FMS-VHEM4R20
VAC-FMS-VHEM4R25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
รูป

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----18 ~ 3913-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----24 ~ 3919-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----27 ~ 4222-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----31 ~ 4726-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----31 ~ 4126-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----37 ~ 4432-

฿ 866.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 38657--1

฿ 998.71

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 411657--1

฿ 1,738.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 513657--1

฿ 1,896.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 613657--2

฿ 1,238.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 819863--2

฿ 1,823.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 10221072--2

฿ 2,484.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 12261283--2

฿ 3,397.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 14261483--2

฿ 5,202.58

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16321692--2

฿ 6,272.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 18321892--2

฿ 6,926.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 203820104--2

฿ 9,742.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 253825104--2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ชุดกัด ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยไม่คงที่คาร์ไบด์ VAC ที่ ไม่สม่ำเสมอ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นธรรมดา): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
VAC-FMS-VHEM4R

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟันℓความยาวรวม Lเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน dรูป
เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน D
VAC-FMS-VHEM4R385761
4115761
5135761
6135762
8196382
102272102
122683122
142683142
163292162
183292182
2038104202
2538104252

ตัวอย่าง


●การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้โดยการหยุดการ อาการสั่นสะท้าน ผ่านการใช้ " สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน"
การคาย ชิป IC เรียบทำได้โดยใช้รูปทรงฟันที่เหมาะสม
 [! ] ความนำไฟฟ้า มีน้อยที่สุด

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / โลหะผสม ไททาเนียม / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์