1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็กยึด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 639.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานแม่เหล็กยึดแบบมาตรฐานราคาถูก
ความแข็งแรงในการยึดเกาะของแม่เหล็ก 600 ถึง 1,300 N

[ข้อมูลจำเพาะ]
● มิติรูสกรูติดตั้ง: M8 x 1.25
(M10 x 1.25 สำหรับ 130 เท่านั้น)
รหัสสินค้า
MGBSHLD-60
MGBSHLD-80
MGBSHLD-100
MGBSHLD-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของ แม่เหล็ก
(N)
ขนาดรูสกรู ความลึก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 639.36

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 600M8 x 1.25581000

฿ 663.58

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 800M8 x 1.25601000

฿ 846.58

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000M8 x 1.25731300

฿ 1,416.77

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1300M10 x 1.251172000

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
กว้าง × ลึก × สูง
(มม.)
น้ำหนัก
กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้
MGBSHLD-6060050 × 58 × 551
MGBSHLD-8080050 × 60 × 551
MGBSHLD-100100050 × 73 × 551.3
MGBSHLD-130130050 × 117 × 552

ข้อมูลพื้นฐาน

มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม รุ่น ผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50
ความสูง(มิลลิเมตร) 55 รุ่น แม่เหล็ก อื่น ๆ รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม
มี / ไม่มีรู สกรู รวมในชุด