(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หัวบอล / ชุดประแจหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร / นิ้ว)

หัวบอล / ชุดประแจหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร / นิ้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LBPHGW-18SET

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.5 ~ 10
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    LBPHGW-NCH และ HLBWCH-9 จะประกอบด้วย 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
  • ชิ้น
    18
รหัสรุ่น
LBPHGW-18SET
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,882.00

VON HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

หัวบอล / ชุดประแจหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร / นิ้ว)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LBPHGW-18SET

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.5 ~ 10
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    LBPHGW-NCH และ HLBWCH-9 จะประกอบด้วย 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
  • ชิ้น
    18
รหัสรุ่น
LBPHGW-18SET
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,882.00

VON HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1