(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยังสามารถติดตั้ง ใน ตำแหน่ง แคบ ๆ ได้เนื่องจากมีขนาดเล็ก
แรงยึดเกาะ: ประมาณ 300 N
* [ การแก้ไขแคตตาล็อก กระดาษ ]
ในหน้า 598 ของ Production Machining Supply Catalog 2015 Edition มีข้อผิดพลาดในขนาดความยาว (70 × 80 × 110) ควรอ่าน 30 × 52 × 76
รหัสสินค้า |
---|
MNMGBS-FX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,505.81 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | แรงดูดซับ (N) | ขนาด แม่เหล็ก (มม.) | ความยาว แขน (มม.) | อุปกรณ์วัด รูติดตั้ง (มม.) |
MNMGBS-FX | 300 | 35 x 30 x 35 | 155 | ⌀8.0 / ประกบ |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบยืดหยุ่น ) | การดูดซับ(N) | 294 | ร่องประกบ Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
สกรูยึด | M5 x 0.8 | ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 35 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 30 |
ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 35 | การดูดซับใบหน้า | ด้านล่าง | มี / ไม่มีที่ มือจับ | รวมในชุด |
แขน ยาว(มิลลิเมตร) | 155 | ขนาด รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MNMGBS-FX ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ขนาดเล็กที่ ยืดหยุ่น ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง