(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สะดวกด้วยรูยึด 3 รูและ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว
[สเปค]
· รูติดตั้ง อุปกรณ์วัด:ø6, ø8, ø3 / 8 ".
· ขั้ว หลัก (มม.):ø14 x 200· สตรัท (มม.):ø12 x 174
· สกรูติดตั้ง ขั้ว หลัก:M8 x 1.25
·น้ำหนัก 1.7 กก.
รหัสสินค้า |
---|
MGBS-B1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.00 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | แรงดูดซับ (N) | ขนาด แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์วัด รูติดตั้ง |
MGBS-B1 | 784 | 60 × 50 × 55 | Ø6, Ø8และØ3 / 8 นิ้ว / ร่องลิ่มหางเหยี่ยว |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) | การดูดซับ(N) | 784 | สกรูยึด | M8 x 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของ เสา หลัก(มิลลิเมตร) | 200 | เสา ความสูง(มิลลิเมตร) | 174 | ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 60 |
ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 55 | มวล(กิโลกรัม) | 1.7 |
มี / ไม่มีที่ มือจับ | รวมในชุด | ขนาด รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6.0, 8.0, 3/8 นิ้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBS-B1 ในชุด ฐานแม่เหล็ก (แบบสามรู)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง