(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ขาตั้งแม่เหล็ก ชนิด สตรัท ทพร้อม กลไก ใหม่ของ ฟังก์ชั่น ปรับ ละเอียด ที่ ปลาย
สามารถ ยึดอยู่กับที่ มุม ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วย มือจับ
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขในการแก้ไขและการวัด ฯลฯ
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) | การดูดซับ(N) | 784 | สกรูยึด | M8 x 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของ เสา หลัก(มิลลิเมตร) | 200 | เสา ความสูง(มิลลิเมตร) | 165 | ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 60 |
ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 55 | มวล(กิโลกรัม) | 1.5 |
มี / ไม่มีที่ มือจับ | รวมในชุด | ขนาด รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6.0, 8.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง