1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์มือเหล็กกล้าไฮสปีด

ดอกรีมเมอร์มือเหล็กกล้าไฮสปีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 674.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดมาตรฐานที่ใช้งานบ่อยมีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

ดอกรีมเมอร์มือเหล็กกล้าไฮสปีด:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SPHRC-2
SPHRC-3
SPHRC-4
SPHRC-5
SPHRC-6
SPHRC-8
SPHRC-10
SPHRC-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ1
(มิลลิเมตร)

฿ 727.01

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น 3 วัน -2250 to 0.01020 to 0.0145025

฿ 674.69

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น 3 วัน -3310 to 0.01030 to 0.0165831

฿ 694.51

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4380 to 0.01240 to -0,0567643

฿ 728.99

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5440 to 0.01250 to -0,0568750.5

฿ 728.99

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106470 to 0.01260 to -0,0569356

฿ 870.30

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108580 to 0.01580 to -0,08611570

฿ 911.00

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10660 to 0.018100 to -0,08613383

฿ 1,234.00

HAND REAMER SPHRC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012760 to 0.018120 to -0,08615290

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกรีมเมอร์มือเหล็กกล้าไฮสปีด:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
ความยาวแชมเฟอร์
T
ความยาวของคมตัด
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
จำนวนฟัน
SPHRC-228.325254924
SPHRC-3310.331315736
SPHRC-4412.738437646
SPHRC-5514.74450.58756
SPHRC-6

6

17.747569366
SPHRC-8

8

19.3587011586
SPHRC-10

10

22.06683133106
SPHRC-12

12

25.37690152126

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง เกลียว ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)