1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกรีมเมอร์เกลียวแบบเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

ดอกรีมเมอร์เกลียวแบบเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,514.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดมาตรฐานที่ใช้งานบ่อยมีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
SPMRC-8
SPMRC-10
SPMRC-12
SPMRC-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,514.00

MACHINE REAMER SPMRC 1 ชิ้น 3 วัน 8330 to 0.015MT 1615690

฿ 1,646.00

MACHINE REAMER SPMRC 1 ชิ้น 3 วัน 10380 to 0.018MT 16168102

฿ 1,815.00

MACHINE REAMER SPMRC 1 ชิ้น 3 วัน 12440 to 0.018MT 16182116

฿ 2,241.00

MACHINE REAMER SPMRC 1 ชิ้น 3 วัน 16520 to 0.018MT 28210130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง เกลียว ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์