(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขอแนะนำชนิดสั้นในรัศมี 4 ร่อง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
XAL-CR-HEM4S8-R0.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รุ่น | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การเคลือบผิว | มุมบิด (θ) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,083.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.3 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / ทองแดงผสม[◎] / เรซิ่น[○] | 19 | 4 | รัศมี | 60 | 8 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D | รัศมี R | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | รูป | ||||||
1 | 0.2 | - | 4 | 3 | 50 | 1 | ||||||
1.5 | 0.2 | - | 4 | 3 | 50 | 1 | ||||||
2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 4 | 4 | 50 | 1 | ||||
3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 4 | 8 | 50 | 1 | ||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 6 | 11 | 50 | 1 | ||||
5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 6 | 13 | 50 | 1 | |||
6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 6 | 13 | 50 | 2 | |||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 8 | 19 | 60 | 2 | |||
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | 10 | 22 | 70 | 2 | ||
12 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 | 75 | 3 | ||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 12 | 26 | 75 | 2 | |||
16 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 16 | 35 | 90 | 2 | |||
18 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 16 | 40 | 100 | 2 | |||
20 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 20 | 45 | 110 | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-CR-HEM4S8-R0.3 ในชุด ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น
รหัสสินค้า |
---|
XAL-CR-HEM4S10-R0.5 |
XAL-CR-HEM4S10-R1 |
XAL-CR-HEM4S10-R1.5 |
XAL-CR-HEM4S8-R0.5 |
XAL-CR-HEM4S8-R1 |
XAL-CR-HEM4S8-R1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รุ่น | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การเคลือบผิว | มุมบิด (θ) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,400.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 22 | 4 | รัศมี | 70 | 10 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | ||
฿ 1,400.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 22 | 4 | รัศมี | 70 | 10 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | ||
฿ 1,400.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 22 | 4 | รัศมี | 70 | 10 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | ||
฿ 1,274.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 0.5 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 19 | 4 | รัศมี | 60 | 8 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | |
฿ 2,083.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 19 | 4 | รัศมี | 60 | 8 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | ||
฿ 2,083.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1.5 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 19 | 4 | รัศมี | 60 | 8 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง