1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น (รหัสสินค้า)

END MILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น
  • ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขอแนะนำชนิดสั้นในรัศมี 4 ร่อง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและความเร็วสูง

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XAL-CR-HEM4S12-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การเคลือบผิว มุมบิด (θ) ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
รูป

฿ 1,911.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / ทองแดงผสม[◎] / เรซิ่น[○]264รัศมี7512พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียงสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
XAL-CR-HEM4S
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
D
รัศมี
R
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ใบมีดลบคม
ความยาวรวม
L
รูป
10.2      -43501
1.50.2      -43501
20.20.30.5    -44501
30.20.30.5    -48501
40.20.30.5    -611501
50.20.30.51   -613501
60.20.30.51   -613502
8 0.30.511.5  -819602
10 0.30.511.52 -1022702
12  0.511.523101026753
  0.511.523-1226752
16   11.523-1635902
18   11.523-16401002
20   11.523-20451102
[ ! ]สำหรับมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่อยู่ในรายการสีน้ำเงินให้ระบุเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (D) รัศมี (R) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)

ข้อมูลมากกว่านี้


ความสามารถในการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน เมื่อใช้แทนโรงงานปลายส แบบเหลี่ยม ร์ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ ในการปรับปรุง รูปทรง ของวัตถุ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
มอบประสิทธิภาพการทำงานที่สูงใน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
[ ! ]การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับ เครื่องมือ ตั้งค่า รุ่น การนำความร้อนได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-CR-HEM4S12-R1 ในชุด ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL, 4 ฟัน คมเลื้อย 45° รุ่นสั้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XAL-CR-HEM4S10-R0.5
XAL-CR-HEM4S10-R1
XAL-CR-HEM4S10-R1.5
XAL-CR-HEM4S12-R1-10
XAL-CR-HEM4S12-R1.5
XAL-CR-HEM4S12-R1.5-10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การเคลือบผิว มุมบิด (θ) ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
รูป

฿ 1,400.00

1 ชิ้น 3 วัน 100.5ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]224รัศมี7010การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

฿ 1,400.00

1 ชิ้น 3 วัน 101ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]224รัศมี7010การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

฿ 1,400.00

1 ชิ้น 3 วัน 101.5ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]224รัศมี7010การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

฿ 4,024.00

1 ชิ้น 3 วัน 121ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]264รัศมี7510การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--3

฿ 1,911.00

1 ชิ้น 3 วัน 121.5ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]264รัศมี7512การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

฿ 4,024.00

1 ชิ้น 3 วัน 121.5ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]264รัศมี7510การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--3