(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทความยาวร่องฟันปกติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้จะถูกปล่อยออกมาพร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
MRC-HBEM2R0.2 |
MRC-HBEM2R0.3 |
MRC-HBEM2R0.4 |
MRC-HBEM2R0.5 |
MRC-HBEM2R0.5-6 |
MRC-HBEM2R0.6 |
MRC-HBEM2R0.75 |
MRC-HBEM2R1 |
MRC-HBEM2R1-6 |
MRC-HBEM2R1.5 |
MRC-HBEM2R1.5-6 |
MRC-HBEM2R1.25 |
MRC-HBEM2R2 |
MRC-HBEM2R2.5 |
MRC-HBEM2R3 |
MRC-HBEM2R4 |
MRC-HBEM2R5 |
MRC-HBEM2R6 |
MRC-HBEM2R8 |
SN-MRC-HBEM2R3-[17-72/1]-12 |
SN-MRC-HBEM2R4-[20-76/1]-15 |
SN-MRC-HBEM2R5-[23-70/1]-18 |
SN-MRC-HBEM2R6-[27-74/1]-22 |
SN-MRC-HBEM2R8-[35-92/1]-30 |
SNR-MRC-HBEM2R3-[17-72/1]-[5-12/1] |
SNR-MRC-HBEM2R4-[20-76/1]-[5-15/1] |
SNR-MRC-HBEM2R5-[23-70/1]-[5-18/1] |
SNR-MRC-HBEM2R6-[27-74/1]-[5-22/1] |
SNR-MRC-HBEM2R8-[35-92/1]-[10-30/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | รุ่น | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกสินค้าคงคลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความพร้อมของแรงบิด | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.2 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 1.5 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.4 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 653.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.3 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 1.8 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.6 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 653.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.4 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 2.4 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.8 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 445.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 3 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | |
฿ 600.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 3 | 2 | MRC | 50 | 6 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | |
฿ 681.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.6 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 3.6 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 545.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.75 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 4.5 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.5 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | |
฿ 546.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 6 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 545.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 6 | 2 | MRC | 50 | 6 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | |
฿ 487.74 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 8 | 2 | MRC | 60 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | |
฿ 675.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 8 | 2 | MRC | 60 | 6 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 774.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.25 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 6 | 2 | MRC | 50 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2.5 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 557.42 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 8 | 2 | MRC | 70 | 6 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 4 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | |
฿ 669.68 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 12 | 2 | MRC | 80 | 6 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 5 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | ||
฿ 696.77 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 12 | 2 | MRC | 90 | 6 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 6 | ที่รวมอยู่ | 2 | - | |
฿ 1,227.10 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 15 | 2 | MRC | 100 | 8 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 8 | ที่รวมอยู่ | 2 | - | ||
฿ 1,602.58 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 18 | 2 | MRC | 100 | 10 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 10 | ที่รวมอยู่ | 2 | - | |
฿ 2,702.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 22 | 2 | MRC | 110 | 12 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 12 | ที่รวมอยู่ | 2 | - | |
฿ 6,840.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | หัวบอล | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 30 | 2 | MRC | 140 | 16 | ±0.01 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 16 | ที่รวมอยู่ | 2 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 3 | - | - | - | - | - | 90 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 4 | - | - | - | - | - | 100 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | - | - | - | - | - | 110 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | - | - | - | - | - | 140 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | - | - | - | - | - | 90 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | - | - | - | - | - | 100 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | - | - | - | - | - | 100 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | - | - | - | - | - | 110 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | - | - | - | - | - | 140 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D | ความยาวรวม L | รูป | ||
ปลาย R | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ||||||
MRC-HBEM2R | 0.2 | - | 4 | 1.5 | 0.4 | 50 | 1 |
0.3 | - | 4 | 1.8 | 0.6 | 50 | 1 | |
0.4 | - | 4 | 2.4 | 0.8 | 50 | 1 | |
0.5 | - | 4 | 3 | 1 | 50 | 1 | |
0.5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 50 | 1 | |
0.6 | - | 4 | 3.6 | 1.2 | 50 | 1 | |
0.75 | - | 4 | 4.5 | 1.5 | 50 | 1 | |
1 | - | 4 | 6 | 2 | 50 | 1 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 50 | 1 | |
1.25 | - | 4 | 6 | 2.5 | 50 | 1 | |
1.5 | - | 4 | 8 | 3 | 60 | 1 | |
1.5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 60 | 1 | |
2 | - | 6 | 8 | 4 | 70 | 1 | |
2.5 | - | 6 | 12 | 5 | 80 | 1 | |
3 | - | 6 | 12 | 6 | 90 | 2 | |
4 | - | 8 | 15 | 8 | 100 | 2 | |
5 | - | 10 | 18 | 10 | 100 | 2 | |
6 | - | 12 | 22 | 12 | 110 | 2 | |
8 | - | 16 | 30 | 16 | 140 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง