1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ XCP สำหรับ เหล็กกล้า เปอร์ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ร่อง / ความยาว ใบมีดลบคม 2.5 แบบ D / ประเภทปกติ (รหัสสินค้า)

XCP CARBIDE ENDMILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ XCP สำหรับ เหล็กกล้า เปอร์ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ร่อง / ความยาว ใบมีดลบคม 2.5 แบบ D / ประเภทปกติ
  • ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ XCP สำหรับ เหล็กกล้า เปอร์ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ร่อง / ความยาว ใบมีดลบคม 2.5 แบบ D / ประเภทปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูด้านล่างของ แท็บ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างสำหรับเงื่อนไขการตัด

รายละเอียดสินค้า

·ซีรีย์อเนกประสงค์สูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานตั้งแต่ เหล็กกล้า เปอร์ (สูงถึง 45 HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65 HRC)
· การเคลือบผิว ด้วย ความแข็ง และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
· ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 45 °สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ XCP สำหรับ เหล็กกล้า อารมณ์ / เหล็กกล้าความแข็งสูง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / 4 ร่อง / ใบมีดลบคม ยาว 2.5 แบบ D / ชนิดปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการตัด

ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ XCP สำหรับ เหล็กกล้า อารมณ์ / เหล็กกล้าความแข็งสูง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / 4 ร่อง / ใบมีดลบคม ยาว 2.5 แบบ D / ชนิดปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
XCP-CR-HEM4R4-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การเคลือบผิว มุมบิด (θ) ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
คอลาด
(ระดับ)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
รูป

฿ 3,053.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 41เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎]18รัศมี606พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±2015 °± 1 °-1

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค/ ภาพรวม

รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้ งานเซาะร่อง ที่ความลึกตัดเท่ากับประเภท 2 ร่อง
ปลาย ใบมีดลบคม gash บดบังการบิ่นให้มากที่สุด

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่อง(แผ่น) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XCP-CR-HEM4R4-R1 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ XCP สำหรับ เหล็กกล้า เปอร์ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ร่อง / ความยาว ใบมีดลบคม 2.5 แบบ D / ประเภทปกติ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XCP-CR-HEM4R12-R1
XCP-CR-HEM4R4-R0.2
XCP-CR-HEM4R4-R0.3
XCP-CR-HEM4R6-R0.3
XCP-CR-HEM4R6-R0.5
XCP-CR-HEM4R6-R1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การเคลือบผิว มุมบิด (θ) ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
คอลาด
(ระดับ)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
รูป

฿ 6,211.00

1 ชิ้น 3 วัน 121เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯]38รัศมี-12การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±20--2

฿ 3,053.00

1 ชิ้น 3 วัน 40.2เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯]18รัศมี606การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±2015 °± 1 °-1

฿ 3,053.00

1 ชิ้น 3 วัน 40.3เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯]18รัศมี606การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±2015 °± 1 °-1

฿ 3,394.00

1 ชิ้น 3 วัน 60.3เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯]21รัศมี606การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±20--2

฿ 3,395.00

1 ชิ้น 3 วัน 60.5เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯]21รัศมี606การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±20--2

฿ 3,394.00

1 ชิ้น 3 วัน 61เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯]21รัศมี606การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)±20--2