1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ เคลือบ XCP สำหรับ เหล็กกล้า เปอร์ / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / ชนิด 2 ร่อง / ดอกสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 658.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูด้านล่างของ แท็บ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างสำหรับเงื่อนไขการตัด

รายละเอียดสินค้า

·ซีรีย์อเนกประสงค์สูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานตั้งแต่ เหล็กกล้า เปอร์ (สูงถึง 45 HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65 HRC)
· การเคลือบผิว ด้วย ความแข็ง และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ยอดนิยมสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความแข็ง สูง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

ปลายลูกกัดคาร์ไบด์เคลือบ XCP สำหรับการตัดเหล็กอารมณ์ / เหล็กกล้าความแข็งสูง / ประเภท 2 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เงื่อนไขการตัด

ปลายลูกกัดคาร์ไบด์เคลือบ XCP สำหรับการตัดเหล็กอารมณ์ / เหล็กกล้าความแข็งสูง / ประเภท 2 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 

 

รหัสสินค้า
XCP-HBEM2B0.5
XCP-HBEM2B0.6
XCP-HBEM2B0.75
XCP-HBEM2B1
XCP-HBEM2B1-4-40
XCP-HBEM2B1.5
XCP-HBEM2B2
XCP-HBEM2B2-4-50
XCP-HBEM2B2-N-4-50
XCP-HBEM2B2.5
XCP-HBEM2B3
XCP-HBEM2B3-60
XCP-HBEM2B3-N-60
XCP-HBEM2B3.5
XCP-HBEM2B4
XCP-HBEM2B4-60
XCP-HBEM2B4-N-60
XCP-HBEM2B5
XCP-HBEM2B5-75
XCP-HBEM2B5-N-75
XCP-HBEM2B6
XCP-HBEM2B10
XCP-HBEM2B12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 686.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 0.51502.24±1011150.95

฿ 1,492.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 0.61.2502.64±101.21151.1

฿ 1,464.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 0.751.55034±101.51151.4

฿ 658.06

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 125046±1021151.9

฿ 1,102.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 124044±1021151.9

฿ 700.65

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 1.536066±1031152.9

฿ 801.29

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 247086±1041153.9

฿ 1,313.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 245084±1042-3.9

฿ 1,315.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 2450-4±543-ยังไม่มีข้อความ

฿ 1,575.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 2.5580106±1051154.9

฿ 1,002.58

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 3690126±1062-5.9

฿ 1,644.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 3660126±1062-5.9

฿ 1,644.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 3660-6±563-ยังไม่มีข้อความ

฿ 1,645.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 3.5790148±1071156.9

฿ 2,570.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 48100168±1082-7.9

฿ 2,561.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 4860168±1082-7.9

฿ 2,566.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 4860-8±583-ยังไม่มีข้อความ

฿ 2,047.74

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 5101002010±10102-9.9

฿ 3,360.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 510752010±10102-9.9

฿ 3,361.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 51075-10±5103-ยังไม่มีข้อความ

฿ 4,516.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 6121102412±10122-11.9

฿ 24,401.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 10201604020±10202--

฿ 30,484.00

XCP SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 12.5251805025±10252--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง ใน สต๊อก วัตถุ
ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย