(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การวัดความหนากลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อตัดตามขนาดที่ต้องการ
ความหนา: 0.005 ถึง 1.00 มม.
* ไม่รวมเคส หากความหนาเท่ากับ 0.7 มม. หรือมากกว่า
รหัสสินค้า |
---|
FGG-0.01 |
FGG-0.02 |
FGG-0.10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความหนาที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 967.74 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.01 | ± 0.004 | สเตนเลส | ||
฿ 766.45 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.02 | ± 0.004 | สเตนเลส | ||
฿ 390.97 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.1 | ±0.006 | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน |
กำลังโหลด …
รุ่นสินค้า | ความหนา | ความหนาที่อนุญาต | กว้าง × ยาว |
FGG | 0.005 | ±0.004 | 12.7 x 1,000 |
0.01 | |||
0.02 | |||
0.03 | ±0.005 | ||
0.04 | |||
0.05 | |||
0.06 | |||
0.07 | |||
0.08 | |||
0.09 | |||
0.10 | ±0.006 | ||
0.11 | |||
0.12 | |||
0.13 | |||
0.14 | |||
0.15 | |||
0.20 | ±0.012 | ||
0.25 | |||
0.30 | |||
0.35 | |||
0.40 | |||
0.45 | |||
0.50 | |||
0.60 | ±0.020 | ||
0.70 | |||
0.80 | |||
0.90 | |||
1.00 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.7 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง