(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วัสดุ มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ ทองแดง
·หมดความกังวลเกี่ยวกับ สนิม หรือ การกัดกร่อน ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง และจัดการหลังการใช้งานได้ง่าย
·ไม่มีคลื่นแม่เหล็กเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแม่เหล็ก
·ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอายุการใช้งาน
·มีการเปลี่ยนรูปน้อยถึงแม้จะเจอรอยขีดข่วนและรอยบุบและจะไม่เกิดรอยบุ๋มหรือบวม
รหัสสินค้า |
---|
PING-C1-[0.5-0.99/0.01] |
PING-C2-[1-1.49/0.01] |
PING-C3-[1.5-1.99/0.01] |
PING-C4-[2-2.49/0.01] |
PING-C5-[2.5-2.99/0.01] |
PING-C6-[3-3.49/0.01] |
PING-C7-[3.5-3.99/0.01] |
PING-C8-[4-4.49/0.01] |
PING-C9-[4.5-4.99/0.01] |
PING-C10-[5-5.49/0.01] |
PING-C11-[5.5-5.99/0.01] |
PING-C12-[6-6.49/0.01] |
PING-C13-[6.5-6.99/0.01] |
PING-C14-[7-7.49/0.01] |
PING-C15-[7.5-7.99/0.01] |
PING-C16-[8-8.49/0.01] |
PING-C17-[8.5-8.99/0.01] |
PING-C18-[9-9.49/0.01] |
PING-C19-[9.5-10/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกจ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 ~ 0.99 | 38 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 ~ 1.49 | 38 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.5 ~ 1.99 | 38 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2 ~ 2.49 | 38 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2.5 ~ 2.99 | 38 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3 ~ 3.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3.5 ~ 3.99 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4 ~ 4.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.5 ~ 4.99 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5 ~ 5.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5.5 ~ 5.99 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ~ 6.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6.5 ~ 6.99 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7 ~ 7.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7.5 ~ 7.99 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8 ~ 8.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8.5 ~ 8.99 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 9 ~ 9.49 | 50 | ||
- | PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 9.5 ~ 10 | 50 |
กำลังโหลด …
รหัสของรุ่นสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลางของเกจวัด เพิ่มขึ้น 0.01 มม | ความยาวทั้งหมด L | |
ลำดับที่ | |||
PING-C | 1 | 0.50 to 0.99 | 38 |
2 | 1.00 to 1.49 | ||
3 | 1.50 to 1.99 | ||
4 | 2.00 to 2.49 | ||
5 | 2.50 to 2.99 | ||
6 | 3.00 to 3.49 | 50 | |
7 | 3.50 to 3.99 | ||
8 | 4.00 to 4.49 | ||
9 | 4.50 to 4.99 | ||
10 | 5.00 to 5.49 | ||
11 | 5.50 to 5.99 | ||
12 | 6.00 to 6.49 | ||
13 | 6.50 to 6.99 | ||
14 | 7.00 to 7.49 | ||
15 | 7.50 to 7.99 | ||
16 | 8.00 to 8.49 | ||
17 | 8.50 to 8.99 | ||
18 | 9.00 to 9.49 | ||
19 | 9.50 to 10.00 |
เซรามิก (เซอร์โคเนีย) | โลหะผสมคาร์ไบด์ | เหล็กกล้า | |
ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (g/cm3 ) | 5.52 – 5.95 | 14.85 | 7.85 |
ความแข็ง (HV) | 1,200 | 1,200 | 730 (ชุบแข็ง) |
ความแข็งแรงต่อแรงดัด (กก. / มม.2 ) | 25 – 80 | 230 | 1,200 – 1,800 |
มอดูลัสของยัง | 1.9 – 2.4 | 6.3 | 2.1 |
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | 8.0 | 5.0 | 11.0 |
การนำความร้อน | 0.005 | 0.19 | 0.18 |
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | สินค้าเป็นเซ็ต/ ชิ้นเดี่ยว | ชิ้นเดี่ยว | วัสดุ | เซรามิก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เพิ่มเติม | เซอร์คอเนีย | เส้นผ่านศูนย์กลาง ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | ±1 | ความแข็ง | 1,200 HV – |
ความกลม / กระบอก | ภายใน 0.0008 มม | อุปกรณ์เสริม | เคส พลาสติก (สี: ส้ม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง