(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพชรแต่งหิน เทียมคริสตัลแบบปริซึม
มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่ประสิทธิภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เป็นสิ่งสำคัญ
รหัสสินค้า |
---|
DIADRSP-0.6-10 |
DIADRSP-0.8-10 |
DIADRSP-1.0-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เทียบเท่ากะรัต (CLT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,409.03 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | - | 0.6 | |
฿ 5,899.35 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | - | 0.8 | |
฿ 7,385.81 | DIA DRESSER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเพชร □S (การเลือก) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ช่วงการทำงานที่เป็นไปได้ h | ความยาวทั้งหมด L |
DIADRSP | 0.6 | 10 | 1 | 100 |
0.8 | ||||
1.0 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรแต่งหิน | วัสดุเม็ดขัดถู | เพชรที่มนุษย์สร้างขึ้น | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง