(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุการตัดที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง ยัง สามารถใช้สำหรับ งาน ตัด เฉือน เหล็กกล้า อัลลอยด์ ได้อย่าง แม่นยำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.37 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | |
฿ 507.79 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | |
฿ 508.37 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
฿ 703.23 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | |
฿ 703.23 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | |
฿ 703.23 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
฿ 969.19 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 205 | 19 | 50.8 | H | |
฿ 956.27 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
฿ 960.39 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | |
฿ 2,125.64 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 305 | 25 | 76.2 | H | |
฿ 2,549.60 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 305 | 32 | 127 | H | |
฿ 2,854.08 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 305 | 38 | 127 | H | |
฿ 3,708.16 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 46 | 355 | 38 | 127 | H | |
฿ 3,709.92 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 355 | 38 | 127 | J |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | |||
46 | 60 | 80 | 100 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | |||||||
E32A | 180 | 6.4 | 31.75 | — | J | K | K |
13 | HJ | — | — | ||||
205 | 19 | 50.8 | |||||
305 | 25 | 76.2 | H | — | |||
32 | HJ | ||||||
127 | H | ||||||
38 | |||||||
355 | HJ |
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | 32A | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง