1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารกรองเรซิ่น รีไซเคิล

ION EXCHANGE RESIN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สารกรองเรซิ่น รีไซเคิล
  • สารกรองเรซิ่น รีไซเคิล
  • สารกรองเรซิ่น รีไซเคิล
  • สารกรองเรซิ่น รีไซเคิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าพร้อมบริการเก็บเงินปลายทาง (หมายเลข รุ่น : RECER-Y) โปรดขอรับบริการเก็บเงินปลายทาง

รายละเอียดสินค้า

ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่มีเรซิ่นใหม่ผสม จึงมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการลดต้นทุน

รหัสสินค้า
RECER-N-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,244.00

ION EXCHANGE RESIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกรด S บริการติดตามทวงถาม ไม่มี ความจุ(ล.) 5 (5ℓ×1)
ใช้ สำหรับการแปรรูป เหล็ก และ เหล็กกล้า เรซิ่น ประจุลบ: เรซิ่น 1:1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RECER-N-S ในชุด สารกรองเรซิ่น รีไซเคิล