(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค มุม ซึ่งจำเป็นสำหรับการประมวลผล มุม ด้วย ปากกาจับชิ้นงานสามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
KDY-D50-H[30-50/5]-A[10-30/1]-T[10,15,20] |
KDY-D75-H[40-75/5]-A[10-30/1]-T[25,30,40,50] |
KDY-D100-H[40-80/5]-A[10-30/1]-T[25,30,40,50] |
KDY-DH50-H[30-50/5]-A[10-30/1]-T[10,15,20] |
KDY-DH75-H[40-75/5]-A[10-30/1]-T[25,30,40,50] |
KDY-DH100-H[40-80/5]-A[10-30/1]-T[25,30,40,50] |
KDY-X50-H[30-50/5]-A[10-30/1]-T[10,15,20] |
KDY-X75-H[40-75/5]-A[10-30/1]-T[25,30,40,50] |
KDY-X100-H[40-80/5]-A[10-30/1]-T[25,30,40,50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก (°) | H (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ~ 30 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ~ 30 | 40 ~ 75 | 25 ~ 50 | ||
- | ANGLE BLOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ~ 30 | 40 ~ 80 | 25 ~ 50 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number | H การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 5 มม | A การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 ° | T (การเลือก) | hmin | |
W | |||||
KDY-X วัสดุ นิรภัย (ชุด SCM) KDY-D วัสดุ นิรภัย (ซีรี่ส์ SUS) KDY-DH วัสดุ ชุบแข็ง (ชุด SUS) | 50 | 30 ถึง 50 | 10 ถึง 30 | 10 15 20 | ชั่วโมง≥ 10 |
75 | 40 ถึง 75 | 25 30 40 50 | |||
100 | 40 | 10 ถึง 19 | ชั่วโมง≥ 15 | ||
45 | 10 ถึง 24 | ||||
50 ถึง 80 | 10 ถึง 30 |
รหัสรุ่น/ Part number | |
H | |
KDY-X วัสดุ นิรภัย (ชุด SCM) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-D วัสดุ นิรภัย (ซีรี่ส์ SUS) | 50 |
75 | |
100 | |
KDY-DH วัสดุ ชุบแข็ง (ชุด SUS) | 50 |
75 | |
100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง