1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขัดเงาการชุบออกไซด์สีดำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,241.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น็อตตัวผู้

สลักเกลียวพร้อมพัตหมุน
รหัสสินค้า
MUC14-A
MUC14-B
MUC16-A
MUC16-B
MUC18-A
MUC18-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รุ่น A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
M x P บังคับ สลักเกลียว M

฿ 1,241.00

CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน 100A1003819136416161439014 x 2.0M14

฿ 1,427.40

CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 150B1503819138916161462014 x 2.0M14

฿ 1,848.00

CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน 100A1005025185819181664016 x 2.0M16

฿ 2,050.00

CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน 150B1505025188919181698016 x 2.0M16

฿ 2,532.00

CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน 152.4A20050302089202018105018 x 2.5M18

฿ 3,166.68

CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 200B200503020127202018145018 x 2.5M18

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

สลักเกลียวพร้อมพัตหมุน

หมายเลขชิ้นส่วนMรุ่นใช้งานได้
น็อตตัวผู้
ABCDEFGM x Pน้ำหนัก
แคลมป์ยึด ดับด้วย HRC 30 ± 5 ซึ่งมี วัสดุ คือ S45C
MUC14AM1410038191364161614 x 2.0390
B15089620
16AM1610050251858191816 x 2.0640
B15089980
18AM182003020202018 x 2.51,050
B1271,450

ตัวอย่าง

สลักเกลียวพร้อมพัตหมุน