1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงเคลือบ TiAlN ก้านดอกกัด / รุ่นปกติ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงเคลือบ TiAlN ก้านดอกกัด / รุ่นปกติ
  • ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงเคลือบ TiAlN ก้านดอกกัด / รุ่นปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเจาะรูลึกที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นได้จากแบบจำลองที่มีความสมดุลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมาตรฐานสูงสุดสำหรับเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

ดอกสว่านเหล็กเคลือบผง ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีด TiAlN ก้าน ดอก ดอกเอ็นมิลล์ / รุ่นธรรมดา:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
APM-ESDR2
APM-ESDR2.5
APM-ESDR3
APM-ESDR3.3
APM-ESDR3.5
APM-ESDR3.8
APM-ESDR4
APM-ESDR4.2
APM-ESDR4.3
APM-ESDR4.5
APM-ESDR4.8
APM-ESDR5
APM-ESDR5.1
APM-ESDR5.5
APM-ESDR6
APM-ESDR6.5
APM-ESDR6.8
APM-ESDR6.9
APM-ESDR7
APM-ESDR7.8
APM-ESDR8
APM-ESDR8.5
APM-ESDR8.6
APM-ESDR9
APM-ESDR9.5
APM-ESDR10
APM-ESDR10.2
APM-ESDR10.3
APM-ESDR10.5
APM-ESDR11
APM-ESDR11.5
APM-ESDR12
APM-ESDR12.5
APM-ESDR13
APM-HESDR6.5
APM-HESDR6.7
APM-HESDR7
APM-HESDR7.8
APM-HESDR8.7
APM-HESDR10.3
APM-HESDR11.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มี / ไม่มีรู น้ำมัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 389.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 22456ไม่มี30 to -0.0140 to -0.014

฿ 383.69

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.53062ไม่มี30 to -0.0140 to -0.014

฿ 409.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 33365ไม่มี30 to -0.0140 to -0.014

฿ 465.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.33668ไม่มี40 to -0.0180 to -0.018

฿ 453.84

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3.53971ไม่มี40 to -0.0180 to -0.018

฿ 504.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.84375ไม่มี40 to -0.0180 to -0.018

฿ 504.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 44375ไม่มี40 to -0.0180 to -0.018

฿ 552.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.24387ไม่มี60 to -0.0180 to -0.018

฿ 540.45

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4.34791ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 507.10

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4.54791ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 634.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.85296ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 634.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 55296ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 738.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.15296ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 685.16

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5.557101ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 735.48

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 657101ไม่มี60 to -0.0180 to -0.022

฿ 801.29

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6.563107ไม่มี80 to -0.0220 to -0.022

฿ 915.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.869113ไม่มี80 to -0.0220 to -0.022

฿ 915.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.969113ไม่มี80 to -0.0220 to -0.022

฿ 915.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 769113ไม่มี80 to -0.0220 to -0.022

฿ 913.55

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.875119ไม่มี80 to -0.0220 to -0.022

฿ 913.55

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 875119ไม่มี80 to -0.0220 to -0.022

฿ 1,103.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.575125ไม่มี100 to -0.0220 to -0.022

฿ 1,185.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.681131ไม่มี100 to -0.0220 to -0.022

฿ 1,185.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 981131ไม่มี100 to -0.0220 to -0.022

฿ 1,138.06

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9.581131ไม่มี100 to -0.0220 to -0.022

฿ 1,254.19

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1087137ไม่มี100 to -0.0220 to -0.022

฿ 1,469.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.287144ไม่มี120 to -0.0270 to -0.027

฿ 1,350.97

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10.387144ไม่มี120 to -0.0270 to -0.027

฿ 1,350.97

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10.587144ไม่มี120 to -0.0270 to -0.027

฿ 1,498.06

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1194151ไม่มี120 to -0.0270 to -0.027

฿ 1,680.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.594151ไม่มี120 to -0.0270 to -0.027

฿ 1,823.23

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12101158ไม่มี120 to -0.0270 to -0.027

฿ 2,186.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.5101161ไม่มี140 to -0.0270 to -0.027

฿ 2,282.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 13101161ไม่มี140 to -0.0270 to -0.027

฿ 3,108.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.563107ที่รวมอยู่80 to -0.0220 to -0.022

฿ 3,366.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.763107ที่รวมอยู่80 to -0.0220 to -0.022

฿ 3,392.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 769113ที่รวมอยู่80 to -0.0220 to -0.022

฿ 2,873.25

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.875119ที่รวมอยู่80 to -0.0220 to -0.022

฿ 2,971.86

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8.781131ที่รวมอยู่100 to -0.0220 to -0.022

฿ 2,952.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.387144ที่รวมอยู่120 to -0.0270 to -0.027

฿ 3,334.00

PM-HSS DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.594151ที่รวมอยู่120 to -0.0270 to -0.027

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่านเหล็กเคลือบผง ดอกสว่านเหล็กกล้าไฮสปีด TiAlN ก้าน ดอก ดอกเอ็นมิลล์ / รุ่นธรรมดา:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
APM-ESDR (ไม่มีรู น้ำมัน )/ APM-HESDR (มีรู น้ำมัน ) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
224563
2.530623
333653
3.336684
3.539714
3.843754
443754
4.243876
4.347916
4.547916
4.852966
552966
5.152966
5.5571016
6571016
6.5631078
6.7631078
6.8691138
6.9691138
7691138
7.8751198
8751198
8.17512510
8.27512510
8.57512510
8.68113110
8.78113110
98113110
9.58113110
9.88713710
108713710
10.28714412
10.38714412
10.48714412
10.58714412
119415112
11.59415112
1210115812
12.510116114
1310116114

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดอกสว่าน มีความ สมดุล ที่ดีระหว่างความทนทานต่อการสึกหรอและ ความแกร่ง จากการแตกหัก เนื่องจากการผสมผสานระหว่างผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) + การ เคลือบผิว TiAlN
ตอนนี้สามารถเจาะรูลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปทรง ดอกสว่าน พิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN จุด มุม(°) 130
การทำให้ผอมบาง รวมในชุด