1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านคว้านรูคาร์ไบด์ สำหรับ รูเจาะสำหรับใส่สกรู พร้อม ใบมีดลบคม ลบมุม รุ่น กำหนดขนาด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องมีการประเมินที่ซับซ้อน สามารถสั่งซื้อ รหัสรุ่น/ Part number ของ ดอกเจาะ/ดอกสว่าน แบบขั้นบันได ได้โดยไม่ต้องเขียนแบบ

ดอกสว่านคว้านรูคาร์ไบด์ สำหรับการ รูเจาะสำหรับใส่สกรู พร้อม ใบมีดลบคม คม ตัด ขนาด รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
C-SC-TSDR3-[2.2-2.99/0.01]-[5-13/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR4-[3-3.89/0.01]-[5-18/0.1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR5-[3.9-4.69/0.01]-[8-23/1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR6-[4.7-6.49/0.01]-[10-28/0.1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR8-[6.5-8.19/0.01]-[15-35/0.1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR10-[8.2-9.99/0.01]-[15-45/0.1]-[60,​90,​120]
C-SC-TSDR12-[10-11/0.01]-[20-50/1]-[60,​90,​120]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น M
(M)
มุม การทําแชมเฟอร์ ( มุม คู่θ)
(°)
ความยาว แบบขั้นบันได (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก D1
(φ)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L1
(มิลลิเมตร)

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 360 ~ 1205 ~ 132.2 ~ 2.9940 to -0.008450ความยาว ขั้น + 8

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 460 ~ 1205 ~ 183 ~ 3.8960 to -0.008659ความยาว ขั้น + 13

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 560 ~ 1208 ~ 233.9 ~ 4.6980 to -0.009861ความยาว ขั้น +16

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 660 ~ 12010 ~ 284.7 ~ 6.4980 to -0.009862ขั้น ความยาว + 18

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 860 ~ 12015 ~ 356.5 ~ 8.19100 to -0.0091069ขั้น ความยาว + 24

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 1060 ~ 12015 ~ 458.2 ~ 9.99120 to -0.0111277ความยาว ขั้น + 30

-

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 10 วัน 1260 ~ 12020 ~ 5010 ~ 11140 to -0.0111486ขั้น ความยาว +36

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่านคว้านรูคาร์ไบด์ สำหรับการ รูเจาะสำหรับใส่สกรู พร้อม ใบมีดลบคม คม ตัด ขนาด รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
D
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม
ความยาว ขั้น

การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม
มุม การทําแชมเฟอร์ เหล็กฉาก
มุม คู่θ
(เลือก)
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่
D1
ℓ1ความยาวร่อง
L1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ขนาดเกลียว
M
C-SC-TSDR32.20 ถึง 2.995 ถึง 13 450ℓ+8ℓ+ℓ14
43.00 ถึง 3.895 ถึง 18 659ℓ+136
53.90 ถึง 4.698 ถึง 2360861ℓ+168
64.70 ถึง 6.4910 ถึง 2890862ℓ+188
86.50 ถึง 8.1915 ถึง 351201069ℓ+2410
108.20 ถึง 9.9915 ถึง 45 1277ℓ+3012
1210.00 ถึง 11.00 น20 ถึง 50 1486ℓ+3614


สำหรับสภาพการตัดอ้างอิงถึง >>คลิกที่นี่.

ข้อมูลมากกว่านี้


หลุม ไพล็อต สำหรับ เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ M3-M12 (การคว้าน / การลบมุม) สามารถทำได้ใน ขั้น เดียวเพื่อให้ได้ กระบวนการแปรรูป มีประสิทธิภาพสูง
เนื่องจากสามารถเลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ความยาว ขั้น และ มุม ลบคมได้อย่างอิสระ รูปทรง เครื่องมือ จึงสามารถผลิตได้ตามที่คุณต้องการ

การปรับเปลี่ยน

รายละเอียดการประมวลผลเพิ่มเติมรหัสรายละเอียด
การเคลือบผิว TSTS{{{attr7}}} ด้วยการ การเคลือบผิว TS
TiAℓN
เสื้อโค้ท
TA{{{attr12}}} TiAℓNพร้อมการ การเคลือบผิว

ดอกสว่านคว้านรูคาร์ไบด์ สำหรับการ รูเจาะสำหรับใส่สกรู พร้อม ใบมีดลบคม คม ตัด ขนาด รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกสว่านคว้านรูคาร์ไบด์ สำหรับการ รูเจาะสำหรับใส่สกรู พร้อม ใบมีดลบคม คม ตัด ขนาด รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี จุด มุม(°) 140
การทำให้ผอมบาง รวมในชุด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h8