1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอะลูมิเนียม เกลียว คอมโพสิต / รุ่นธรรมดา

ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอะลูมิเนียม เกลียว คอมโพสิต / รุ่นธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,264.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้มี มุมเอียงของฟันเกลียว 38° ใกล้ ปลาย และ 20° ใกล้ ก้าน
· ส่วน 20° มี เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ขนาดใหญ่เพื่อ ความทนทาน เครื่องมือ ที่ดีขึ้น
· มุมบริเวณปลายแหลม 120° และ มุมเอียงของฟันเกลียว รวมช่วยเพิ่ม ความทนทาน ในกระบวนการผลิต อะลูมิเนียม

ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ งานอะลูมิเนียม คอมโพสิต เกลียว / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
DLC-DL-ALESDR4.2
DLC-DL-ALESDR5
DLC-DL-ALESDR6.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d

฿ 3,264.47

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4.236806

฿ 3,453.84

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 544906

฿ 4,114.45

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6.5531108

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ งานอะลูมิเนียม คอมโพสิต เกลียว / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
DLC−DL−ALESDR 3 28 60 4
4 36 80 4
4.2 36 80 6
5 44 90 6
5.5 44 90 6
6.5 53 110 8
7 53 110 8
8 53 110 8

สำหรับเงื่อนไขการตัด

ข้อมูลเพิ่มเติม


มุมเอียงของฟันเกลียว คือ 38° สำหรับส่วนที่อยู่ใกล้ส่วน ปลาย และ 20° สำหรับส่วนที่อยู่ใกล้กับ ก้าน
เนื่องจากความหนาของแกนที่ 20° จึงเพิ่ม ความทนทาน ของ เครื่องมือ
ด้วยการใช้ส่วนผสมของโลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษ + การเคลือบผิวDLCทำให้มีความต้านทานการสึกหรอที่เหนือกว่าซึ่งช่วยให้สามารถการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงได้
ความทนทานในการงานอะลูมิเนียมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยมุมเอียงของฟันเกลียวรวมกับมุมบริเวณปลายแหลม120°

[ ! ]คุณสมบัติการตัดของใบมีดลบคมมีดได้รับการเน้นโดยเฉพาะสำหรับอะลูมิเนียมและไม่ได้ผ่าการขัดสี

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว DLC มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี