1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TiAlN ดอก ดอกสว่าน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเคลือบ คาร์ไบด์ มีรูน้ำมัน / ดอกสั้น ปกติ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • TiAlN ดอก ดอกสว่าน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเคลือบ คาร์ไบด์ มีรูน้ำมัน / ดอกสั้น ปกติ
  • TiAlN ดอก ดอกสว่าน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเคลือบ คาร์ไบด์ มีรูน้ำมัน / ดอกสั้น ปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,282.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การหล่อลื่น ภายในช่วยคาย เศษตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืด อายุการใช้งาน เครื่องมือ
· สามารถป้อนงานสูงและตัดด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
· ด้วยการใช้คมตัดแบบหยัก ทำให้ได้ความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่น และส่งเสริม เศษตัด
· การตัดด้วยความเร็วสูงทำได้โดยการรักษาความแข็งแรงและความมั่นคงที่โดดเด่นโดยใช้ รูปทรง กรวย + การทำให้ผอมบางประเภท R
· ยับยั้งการบิ่นโดยใช้การรักษา การทําแชมเฟอร์ มุมที่ บ่า
· ด้วยการใช้เส้นผ่านศูนย์กลางบวก ความเผื่อ จึงมีประสิทธิภาพสำหรับการเก็บผิวละเอียดรูที่มีความเที่ยงตรงสูงใกล้เคียงกับ ความเผื่อ ของรู

สว่านเจาะกระแทกความเร็วสูงคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN พร้อมรูน้ำมัน / ต้นขั้ว ปกติ: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-HRESDB4.2
TAC-HRESDR3
TAC-HRESDR7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 2,487.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.224666+0.016 to +0.0040 to -0.008

฿ 2,282.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 328666+0.012 to +0.0020 to -0.008

฿ 3,460.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 753918+0.021 to +0.0060 to -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

สว่านเจาะกระแทกความเร็วสูงคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN พร้อมรูน้ำมัน / ต้นขั้ว ปกติ: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
TAC-HRESDB (ดอกสั้น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
320626
3.320626
3.520626
424666
4.224666
4.524666
528666
5.528666
628666
6.534798
6.834798
734798
7.541798
7.841798
841798
8.5478910
9478910
10478910
10.35510212
115510212
125510212
136010714
[ ! ]อ้างถึง >>คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของเส้นผ่าศูนย์กลางบวกความเผื่อ

รหัสรุ่น
TAC-HRESDR (ปกติ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
328666
3.328666
3.528666
436746
4.236746
4.536746
544826
644826
6.553918
6.853918
753918
7.553918
7.853918
853918
106110310
127111812
137712414


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การหล่อลื่น ภายในช่วยให้สามารถคายเศษตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ.
มีความสามารถในการตัดด้วยความเร็วสูงและอัตราป้อนสูงในทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส
การใช้ ใบมีดลบคม ลูกฟูกช่วยให้มีความคมและความแข็งแรงที่โดดเด่นและยังช่วยในการคายเศษตัด
ด้วยการทำให้ผอมบางของร่องเกลียว + R- ที่บางขึ้น ทำให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้เนื่องจากความแข็งแรงและเสถียรภาพที่โดดเด่น
ป้องกันการบิ่นด้วยการเคลือบผิว C-plane บ่า
การใช้เส้นผ่าศูนย์กลางบวก ความเผื่อ ช่วยให้การเจาะรูเสร็จสิ้นด้วย ความแม่นยำ สูงใกล้เคียงกับ ความเผื่อ รูและเส้นผ่าศูนย์กลางของรูน้อยลงลบค่าหลังจากการลับคม

สว่านเจาะกระแทกความเร็วสูงคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN พร้อมรูน้ำมัน / ต้นขั้ว ปกติ: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ที่รวมอยู่
จุด มุม(°) 140 การทำให้ผอมบาง รวมในชุด