(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้มี มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ใกล้ ปลาย และ 20° ใกล้ ก้าน
· ส่วน 20° มี เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ขนาดใหญ่เพื่อ ความทนทาน เครื่องมือ ที่ดีขึ้น
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา เวลาจัดส่ง ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,374.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 20 | 50 | 4 | 0 to -0.010 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,430.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.5 | 20 | 50 | 4 | 0 to -0.012 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,543.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 24 | 60 | 4 | 0 to -0.012 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,599.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4.5 | 24 | 60 | 6 | 0 to -0.012 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,827.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 28 | 60 | 6 | 0 to -0.012 | 0 to -0.008 | ||
฿ 2,941.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.5 | 28 | 60 | 6 | 0 to -0.012 | 0 to -0.008 | ||
฿ 3,001.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 28 | 60 | 6 | 0 to -0.012 | 0 to -0.008 | ||
฿ 3,284.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 34 | 80 | 8 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 2,775.62 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6.8 | 34 | 80 | 8 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | |
฿ 3,287.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 34 | 80 | 8 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,738.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7.5 | 41 | 90 | 8 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,738.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 41 | 90 | 8 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,908.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.5 | 47 | 105 | 10 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,966.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 47 | 105 | 10 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 4,478.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 105 | 10 | 0 to -0.015 | 0 to -0.009 | ||
฿ 4,647.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.3 | 55 | 115 | 12 | 0 to -0.018 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,706.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 55 | 115 | 12 | 0 to -0.018 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,950.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 55 | 115 | 12 | 0 to -0.018 | 0 to -0.011 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ||||
TSC-DL-ESDB | 3 | 20 | 50 | 4 |
3.5 | 20 | 50 | 4 | |
4 | 24 | 60 | 4 | |
4.5 | 24 | 60 | 6 | |
5 | 28 | 60 | 6 | |
5.5 | 28 | 60 | 6 | |
6 | 28 | 60 | 6 | |
6.5 | 34 | 80 | 8 | |
6.8 | 34 | 80 | 8 | |
7 | 34 | 80 | 8 | |
7.5 | 41 | 90 | 8 | |
8 | 41 | 90 | 8 | |
8.5 | 47 | 105 | 10 | |
9 | 47 | 105 | 10 | |
10 | 47 | 105 | 10 | |
10.3 | 55 | 115 | 12 | |
11 | 55 | 115 | 12 | |
12 | 55 | 115 | 12 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 145 |
การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง