1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T 2/ 4 ฟัน / ก้าน เรียว / รัศมี

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง รัศมีมุมมีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยร้าวระหว่างการทำ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว
· ชนิด ก้าน บางช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T 2 ฟัน / 4 ฟัน ก้านเรียว รัศมี:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SS-STSREM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
SS-STSREMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.1-2.4/0.05]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
มุม (R)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)

-

T SLOT CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 42 ฟัน600.1 ~ 2.45.5 ~ 81 ~ 5

-

T SLOT CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 62 ฟัน800.1 ~ 2.48.1 ~ 121 ~ 5

-

T SLOT CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 82 ฟัน1000.1 ~ 2.412.1 ~ 161 ~ 5

-

T SLOT CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44 ฟัน600.1 ~ 2.45.5 ~ 81 ~ 5

-

T SLOT CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 64 ฟัน800.1 ~ 2.48.1 ~ 121 ~ 5

-

T SLOT CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 84 ฟัน1000.1 ~ 2.412.1 ~ 161 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T 2 ฟัน / 4 ฟัน ก้านเรียว รัศมี:ภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความกว้างของร่อง

0.1mm
มุม *
R
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.05 มม.
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
SS-STSREM
(2 ฟัน)
SS-STSREMW
(4 ฟัน)
45.5 to 6.01.0 to 5.0 0.10 ≤ R ≤ (ℓ - 0.2) / 260
6.1 to 8.060
68.1 to 10.080
10.1 to 12.080
812.1 to 16.0100
\r\n

* ระบุมุม R ในช่วง "R ≤ H" และ "2 x R ≤ℓ"

การดัดแปลง

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T 2 ฟัน / 4 ฟัน ก้านเรียว รัศมี:ภาพที่เกี่ยวข้อง
คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T 2 ฟัน / 4 ฟัน ก้านเรียว รัศมี:ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ