(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แรงตัดลดลง เนื่องจากรอยบนขอบรอบนอกแบ่งเศษตัด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-NHEM4S6 |
ASPM-NHEM4S8 |
ASPM-NHEM4S10 |
ASPM-NHEM4S12 |
ASPM-NHEM4S16 |
ASPM-NHEM4S20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,057.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | 8 | 65 | 0 to -0.035 | 1 | ||
฿ 1,069.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 10 | 75 | 0 to -0.040 | 1 | ||
฿ 1,300.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 12 | 90 | 0 to -0.040 | 1 | ||
฿ 1,428.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 30 | 12 | 95 | 0 to -0.045 | 2 | ||
฿ 2,732.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 40 | 16 | 110 | 0 to -0.045 | 2 | ||
฿ 3,753.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 45 | 20 | 125 | 0 to -0.050 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
ASPM-NHEM4S (4 ขลุ่ย)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป |
6 | 15 | 65 | 8 | 1 |
8 | 20 | 75 | 10 | 1 |
10 | 25 | 90 | 12 | 1 |
12 | 30 | 95 | 12 | 2 |
16 | 40 | 110 | 16 | 2 |
20 | 45 | 125 | 20 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ชื่อเล่นบน ใบมีดลบคม ส่วนปลายช่วยแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ ข้อต่อลด ความต้านทานต่อการตัด
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง