(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเกลียวสูงที่มี ความสามารถในการตัดเฉือน ที่ดีเยี่ยม ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การตัดหนักไปจนถึงการตัด การขัดเงา
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-HEM4S6 |
ASPM-HEM4S8 |
ASPM-HEM4S10 |
ASPM-HEM4S12 |
ASPM-HEM4S14 |
ASPM-HEM4S16 |
ASPM-HEM4S18 |
ASPM-HEM4S20 |
ASPM-HEM4S22 |
ASPM-HEM4S25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 867.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | 8 | 65 | 0 to -0.035 | 1 | ||
฿ 879.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 10 | 75 | 0 to -0.040 | 1 | ||
฿ 1,053.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 12 | 90 | 0 to -0.040 | 1 | ||
฿ 1,121.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 30 | 12 | 95 | 0 to -0.045 | 2 | ||
฿ 1,697.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 35 | 16 | 105 | 0 to -0.045 | 1 | ||
฿ 2,247.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | 16 | 110 | 0 to -0.045 | 2 | ||
฿ 3,067.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 40 | 20 | 120 | 0 to -0.045 | 1 | ||
฿ 2,860.65 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 45 | 20 | 125 | 0 to -0.050 | 2 | ||
฿ 3,663.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 45 | 20 | 135 | 0 to -0.050 | 1 | ||
฿ 4,241.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 50 | 25 | 140 | 0 to -0.050 | 2 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
ASPM-HEM4S (4 ฟัน)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nรูป | \r\n
6 | \r\n15 | \r\n65 | \r\n8 | \r\n1 | \r\n
8 | \r\n20 | \r\n75 | \r\n10 | \r\n1 | \r\n
10 | \r\n25 | \r\n90 | \r\n12 | \r\n1 | \r\n
12 | \r\n30 | \r\n95 | \r\n12 | \r\n2 | \r\n
14 | \r\n35 | \r\n105 | \r\n16 | \r\n1 | \r\n
15 | \r\n40 | \r\n110 | \r\n16 | \r\n1 | \r\n
16 | \r\n40 | \r\n110 | \r\n16 | \r\n2 | \r\n
18 | \r\n40 | \r\n120 | \r\n20 | \r\n1 | \r\n
20 | \r\n45 | \r\n125 | \r\n20 | \r\n2 | \r\n
22 | \r\n45 | \r\n135 | \r\n20 | \r\n1 | \r\n
25 | \r\n50 | \r\n140 | \r\n25 | \r\n2 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
● รุ่น บิดที่แข็งแรงพร้อมประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การตัดหนักจนถึงการตัดขั้นสุดท้าย
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง