(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และราคา
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AS-RFPLS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,080.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 11 | 3 | 6 | 80 | - | ±0.060 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
AS-RFPLS
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
6 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n— | \r\n6 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
8 | \r\n17 | \r\n85 | \r\n— | \r\n8 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
10 | \r\n22 | \r\n100 | \r\n— | \r\n10 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
12 | \r\n26 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n3 | \r\n
14 | \r\n26 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n3 | \r\n
15 | \r\n26 | \r\n120 | \r\n15° | \r\n16 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n3 | \r\n
16 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
18 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
20 | \r\n38 | \r\n140 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
22 | \r\n38 | \r\n140 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
25 | \r\n45 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n45 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
30 | \r\n45 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS-RFPLS6 ในชุด AS เคลือบ หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) สั้น ก้านยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
AS-RFPLS10 |
AS-RFPLS12 |
AS-RFPLS14 |
AS-RFPLS16 |
AS-RFPLS18 |
AS-RFPLS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,405.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 3 | 10 | 100 | - | ±0.075 | ||
฿ 1,872.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 3 | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,225.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 3 | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,510.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 3 | 16 | 125 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,902.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 32 | 3 | 16 | 125 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 5,353.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 3 | 20 | 140 | 0.2 to 0.7 | ±0.105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง