1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T 2/ 4 ร่อง / มุมคู่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถระบุขนาดที่กำหนดเองได้ด้วย รูปทรง เชิงมุม W

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T, 2 ร่อง / 4 ร่อง, มุมคู่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
STSWAGEM4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.05]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.1]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[30-155/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ลูกเตะมุม (θ)
(°)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 42 ฟัน5030 ~ 1552 ~ 40.5 ~ 41.5 ~ 22 ~ 5

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 62 ฟัน6030 ~ 1555 ~ 61 ~ 53 ~ 42 ~ 6

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 82 ฟัน6030 ~ 1556.1 ~ 81 ~ 54 ~ 62 ~ 8

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 102 ฟัน8030 ~ 1558.1 ~ 101 ~ 55 ~ 72 ~ 10

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 122 ฟัน8030 ~ 15510.1 ~ 121 ~ 56 ~ 82 ~ 12

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 162 ฟัน10030 ~ 15512.1 ~ 161 ~ 58 ~ 122 ~ 16

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 44 ฟัน5030 ~ 1552 ~ 40.5 ~ 41.5 ~ 22 ~ 5

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 64 ฟัน6030 ~ 1555 ~ 61 ~ 53 ~ 42 ~ 6

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 84 ฟัน6030 ~ 1556.1 ~ 81 ~ 54 ~ 62 ~ 8

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 104 ฟัน8030 ~ 1558.1 ~ 101 ~ 55 ~ 72 ~ 10

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 124 ฟัน8030 ~ 15510.1 ~ 121 ~ 56 ~ 82 ~ 12

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 164 ฟัน10030 ~ 15512.1 ~ 161 ~ 58 ~ 122 ~ 16

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T, 2 ร่อง / 4 ร่อง, มุมคู่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความกว้างฟัน *

การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
ความยาวคอ
ℓ1
การกำหนดส่วนเพิ่มขึ้น 1 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ *
d1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม.
มุมคู่
θ
การกำหนดเพิ่มขึ้น 1°
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
STSWAGEM
(2 ฟัน)
STSWAGEMW
(4 ฟัน)
42.0 or more 4.00.5 to 4.02 to 51.5 or more 2.030° ~ 155°50
65.0 or more 6.01.0 to 5.02 to 63.0 or more 4.060
86.1 or more 8.01.0 to 5.02 to 84.0 or more 6.060
108.1 to 10.01.0 to 5.02 to 105.0 or more 7.080
1210.1 to 12.01.0 to 5.02 to 126.0 or more 8.080
1612.1 to 16.01.0 to 5.02 to 168.0 to 12.0100
\r\n

* โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถผลิตได้หากความกว้าง ใบมีดลบคม เลือกไม่เป็นไปตามคาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T, 2 ร่อง / 4 ร่อง, มุมคู่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไข.

การดัดแปลง

คาร์ไบด์ มีดเซาะร่องตัว T, 2 ร่อง / 4 ร่อง, มุมคู่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ