(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง มาตรฐาน ของซีรีส์ ร่องตัว T
· รูปทรง ก้าน บาง หลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
SS-STSEM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1] |
SS-STSEM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1] |
SS-STSEM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1] |
SS-STSEMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1] |
SS-STSEMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1] |
SS-STSEMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 ฟัน | 60 | 5.5 ~ 8 | 1 ~ 5 | ||
- | T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 ฟัน | 80 | 8.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | ||
- | T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 ฟัน | 100 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | ||
- | T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 ฟัน | 60 | 5.5 ~ 8 | 1 ~ 5 | ||
- | T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 ฟัน | 80 | 8.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | ||
- | T SLOT CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 ฟัน | 100 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความกว้างของร่อง ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
SS-STSEM (2 ฟัน) SS-STSEMW (4 ฟัน) | \r\n4 | \r\n5.5 or more 6.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n60 | \r\n
6.1 or more 8.0 | \r\n60 | \r\n|||
6 | \r\n8.1 to 10.0 | \r\n80 | \r\n||
10.1 to 12.0 | \r\n80 | \r\n|||
8 | \r\n12.1 to 16.0 | \r\n100 | \r\n
ขั้นแรก ดำเนินการเพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ / รายละเอียดค่าใช้จ่าย ป.656
\r\nรูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | \r\nรหัส | \r\nสเปค | \r\n
\r\n | KR | \r\nการประมวลผลโค้งเริ่มต้น KR = การกำหนดเพิ่มขึ้น 0.05 มม [ ! ]0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2) / 2 | \r\n
\r\n | KC | \r\nการประมวลผลพื้นผิว C เบื้องต้น KC = การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.05 มม [ ! ]0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2) / 2 | \r\n
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง