(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขอบคมที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
SEC-PLBEM2S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,143.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | 1 | 15 ° |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | |
ปลาย R |
||||||
SEC-PLBEM2S | 0.5 | 1.5 | 1 | 50 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 | 60 | 6 | 1 | |
1.5 | 4.5 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 6 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
3 | 9 | 6 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 12 | 8 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 15 | 10 | 110 | 10 | 2 | |
6 | 18 | 12 | 120 | 12 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● รูปทรง คมตัดที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น
● เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียมทองแดงและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.01 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEC-PLBEM2S2 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น 2 ร่อง / รุ่นสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SEC-PLBEM2S0.5 |
SEC-PLBEM2S1 |
SEC-PLBEM2S1.5 |
SEC-PLBEM2S3 |
SEC-PLBEM2S4 |
SEC-PLBEM2S5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 838.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | 1 | 15 ° | ||
฿ 770.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 3 | 60 | 6 | 2 | 1 | 15 ° | ||
฿ 1,154.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | 1 | 15 ° | |
฿ 1,094.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 9 | 90 | 6 | 6 | 2 | - | |
฿ 2,078.26 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 12 | 100 | 8 | 8 | 2 | - | |
฿ 2,452.46 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 15 | 110 | 10 | 10 | 2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง