(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบอล 4 ร่อง สำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา ที่ให้อัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
DAC-GRBEM4S1 |
DAC-GRBEM4S1.5 |
DAC-GRBEM4S2 |
DAC-GRBEM4S3 |
DAC-GRBEM4S4 |
DAC-GRBEM4S5 |
DAC-GRBEM4S6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,855.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 4 | 50 | 6 | 2 | 1 | 10 ° | ||
฿ 2,855.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 3 | 1 | 10 ° | ||
฿ 5,656.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 8 | 50 | 6 | 4 | 1 | 10 ° | ||
฿ 7,205.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 12 | 60 | 6 | 6 | 2 | - | ||
฿ 8,558.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 16 | 60 | 8 | 8 | 2 | - | ||
฿ 11,719.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 20 | 80 | 10 | 10 | 2 | - | ||
฿ 20,383.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 24 | 80 | 12 | 12 | 2 | - |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | |
ปลาย R |
||||||
DAC-GRBEM4S | 1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 |
1.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
2 | 4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 12 | 60 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
5 | 10 | 20 | 80 | 10 | 2 | |
6 | 12 | 24 | 80 | 12 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● พื้นผิว มีการ เคลือบเพชร มี ความแข็ง เทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติมอบ ความทนทาน พิเศษเมื่อใช้กับ สีทา, น้ำมันชักเงา เรซิ่น อะลูมิเนียม ทองแดง และ วัสดุอื่น ๆ
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.01 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง