(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับขอบโค้งมนที่ป้องกันริ้วรอยของการตัดเฉือนในการตัดเฉือนหลายขั้นตอนแบบยืน
รหัสสินค้า |
---|
SEC-LS-ALHREM3B5-0.5 |
SEC-LS-ALHREM3B6-0.5 |
SEC-LS-ALHREM3B8-1 |
SEC-LS-ALHREM3B10-1 |
SEC-LS-ALHREM3B12-1 |
SEC-LS-ALHREM3B14-1.5 |
SEC-LS-ALHREM3B18-2 |
SEC-LS-ALHREM3B22-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,401.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 0.5 | 9 | 80 | 4 | |
฿ 2,416.06 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 4 | |
฿ 2,566.09 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 1 | 12 | 100 | 6 | |
฿ 3,159.75 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 15 | 130 | 8 | |
฿ 4,725.08 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 1 | 18 | 150 | 10 | |
฿ 5,558.32 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 12 | |
฿ 9,113.38 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | 2 | 27 | 180 | 16 | |
฿ 11,685.31 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 22 | 2 | 33 | 200 | 20 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
||||
SEC-LS-ALHREM3B | 5 | 0.5 | 9 | 80 | 4 |
6 | 0.5 | 9 | 80 | 4 | |
8 | 1 | 12 | 100 | 6 | |
10 | 1 | 15 | 130 | 8 | |
12 | 1 | 18 | 150 | 10 | |
14 | 1.5 | 21 | 160 | 12 | |
18 | 2 | 27 | 180 | 16 | |
22 | 2 | 33 | 200 | 20 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
●ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีบิต ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) แบบ แบบเหลี่ยม 3 ร่อง พร้อมรัศมีเพิ่มสำหรับ อะลูมิเนียม
● มีคมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดร่องได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
● มี รูปทรง 3 ร่อง แข็งแรงต่อการพูดคุยและสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น
● ขอบโค้งมนของปลายด้านหลังใบมีดตัดเส้นริ้วที่เกิดจากการตัดหลายขั้นตอนของพื้นผิวด้านข้าง
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.02 | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง