1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ สำหรับงานอะลูมิเนียม, รุ่น 2 ร่อง / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทของ อะลูมิเนียม ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่มีการ การออกแบบ ชนิดไม่เคลือบ ราคาไม่แพง

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ สำหรับงานอะลูมิเนียม, รุ่น 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALBEM2S0.5
SEC-ALBEM2S1
SEC-ALBEM2S1.5
SEC-ALBEM2S2
SEC-ALBEM2S3
SEC-ALBEM2S4
SEC-ALBEM2S5
SEC-ALBEM2S6
SN-SEC-ALBEM2S3-[14-59/1]-9
SN-SEC-ALBEM2S4-[17-62/1]-12
SN-SEC-ALBEM2S5-[20-65/1]-15
SN-SEC-ALBEM2S6-[23-68/1]-18
SNR-SEC-ALBEM2S3-[14-59/1]-[5-9/1]
SNR-SEC-ALBEM2S4-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-ALBEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-ALBEM2S6-[23-68/1]-[5-18/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 1,054.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.51.550-4สต็อก ผลิตภัณฑ์1110 °

฿ 938.79

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1350-6สต็อก ผลิตภัณฑ์2110 °

฿ 1,223.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.54.560-6สต็อก ผลิตภัณฑ์3110 °

฿ 1,227.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2670-6สต็อก ผลิตภัณฑ์4110 °

฿ 1,281.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3990-6สต็อก ผลิตภัณฑ์62-

฿ 1,800.66

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 412100-8สต็อก ผลิตภัณฑ์82-

฿ 2,222.56

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 515100-10สต็อก ผลิตภัณฑ์102-

฿ 3,269.98

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 618110-12สต็อก ผลิตภัณฑ์122-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 399014 ~ 596การ บรรเทาคอ มาตรฐาน62-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 41210017 ~ 628การ บรรเทาคอ มาตรฐาน82-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 51510020 ~ 6510การ บรรเทาคอ มาตรฐาน102-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 61811023 ~ 6812การ บรรเทาคอ มาตรฐาน122-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 35 ~ 99014 ~ 596การประมวลผล R ที่ทันสมัย62-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 45 ~ 1210017 ~ 628การประมวลผล R ที่ทันสมัย82-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 55 ~ 1510020 ~ 6510การประมวลผล R ที่ทันสมัย102-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 65 ~ 1811023 ~ 6812การประมวลผล R ที่ทันสมัย122-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ สำหรับงานอะลูมิเนียม, รุ่น 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
SEC-ALBEM2S 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 50 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 100 10 2
6 12 18 110 12 2



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูงเนื่องจากประสิทธิภาพในการตัดที่ดีเยี่ยมและไม่มีการสะท้าน
รับรองการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากการไหลของ ชิป IC ราบรื่น

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่