1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้านยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 3 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,346.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

2 ประเภทที่แนะนำในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม แบบผนังยืน

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-LS-ALHEM3B5
SEC-LS-ALHEM3B6
SEC-LS-ALHEM3B8
SEC-LS-ALHEM3B10
SEC-LS-ALHEM3B12
SEC-LS-ALHEM3B14
SEC-LS-ALHEM3B18
SEC-LS-ALHEM3B22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,346.51

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 59480

฿ 1,630.87

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 69480

฿ 2,368.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8126100

฿ 3,460.88

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10158130

฿ 4,233.49

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 121810150

฿ 5,448.41

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 142112160

฿ 8,328.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 182716180

฿ 14,258.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 223320200

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-LS-ALHEM3B598041
698041
81210061
101513081
1218150101
1421160121
1827180161
2233200201
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
การผ่อนผันของ ก้าน ยังเหมาะสำหรับในกรณีที่การรบกวนของ เครื่องมือ อาจเป็นปัญหา
มุมของ ปลาย ใบมีดลบคม โค้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบิ่นเมื่อตัด
ขอบโค้งมนของปลายด้านหลังใบมีดตัดเส้นริ้วที่เกิดจากการตัดหลายขั้นตอนของพื้นผิวด้านข้าง (ลักษณะ SEC-LS-ALHEM3B)
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด (คุณสมบัติ SEC-SS-ALHEM3B)
มันใช้ รูปทรง 3 ฟัน ที่แข็งแรงต่อแช็ทและมีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฟันความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง (คุณสมบัติ SEC-SS-ALHEM3B)

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต R ขนาดเล็กพิเศษ
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต