1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์เคลือบ TS, งานตัดขอบแข็ง / สำหรับงานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ, 2 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,640.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ วัสดุฐาน คาร์ไบด์ ซีเมนต์ อนุภาค ละเอียดพิเศษที่เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง (ตามผลการทดสอบการตัด ผู้ผลิต )
· รูปทรง ดั้งเดิม MISUMI พร้อมการรักษา ชนิดแข็ง ของคมตัดและไม่มีคมตัดด้านข้าง เครื่องมือ ชนิดแข็ง สูงและความแข็งแรงของคมตัด ทำให้ได้ รูปทรง คมตัดที่มั่นคงและ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ยาวนานในการกัดความเร็วสูง
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์เคลือบ TS, งานตัดขอบแข็ง / สำหรับงานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ, 2 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-CHBEM2N1
TSC-CHBEM2N1.5
TSC-CHBEM2N2
TSC-CHBEM2N3
TSC-CHBEM2N5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,640.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1150562110 °2

฿ 2,829.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.51.5607.563110 °3

฿ 2,829.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 22601064110 °4

฿ 3,085.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3380-662--

฿ 4,919.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5590-10102--

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์เคลือบ TS, งานตัดขอบแข็ง / สำหรับงานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ, 2 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
TSC-CHBEM2N 1 1 2 2 5 50 6 1
1.5 1.5 3 3 7.5 60 6 1
2 2 4 4 10 60 6 1
3 3 6 - - 80 6 2
5 5 10 - - 90 10 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้วัสดุฐานที่มีอนุภาคละเอียดมากเป็นพิเศษซึ่งเหมาะสำหรับการขึ้นรูปเหล็กกล้าที่มีความแข็งสูง (ตามผลการทดสอบการตัดของเรา)
รูปร่างดั้งเดิมของมิซูมิที่ได้รับการรักษาสำหรับปลายใบมีดที่แข็งเป็นพิเศษและไม่มีขอบตัดด้านข้าง ความแข็งของเครื่องมือสูง / ความแข็งของปลายใบมีดให้ทั้งรูปร่างของใบมีดที่มั่นคงและมีอายุการใช้งานยาวนานเมื่อใช้กับเครื่องกัดความเร็วสูง
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ เหล็กกล้าความแข็งสูง ผ่านการ อบ ด้วยความร้อน / ความแข็งสูง 

[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปร่างพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่อาจไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำซ้ำซ้อนของมิซูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่