1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ XAC ซีรีส์สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด คมมุมเลื้อย 45° / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiAlN
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • Multi-Flutes (5 ถึง)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,622.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบด้วย รูปทรง เครื่องมือ ที่เพิ่ม ชนิดแข็ง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
· เนื่องจากได้รับการออกแบบให้มี มุม คราด ขนาดใหญ่ จึงสามารถใช้ได้แม้กับเครื่องจักรที่ความเร็วตัดไม่เพิ่มขึ้น
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดซีรีส์ XAC ซีรีย์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด, คมมุมเลื้อย 45° ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
XAC-MSXR6
XAC-MSXR8
XAC-MSXR10
XAC-MSXR12
XAC-MSXR14
XAC-MSXR16
XAC-MSXR18
XAC-MSXR20
XAC-MSXR25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1,945.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6136657-0.020 ถึง -0.038

฿ 1,622.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8196863-0.025 ถึง -0.047

฿ 2,172.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102261072-0.025 ถึง -0.047

฿ 2,583.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122661283-0.032 ถึง -0.059

฿ 4,292.90

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 142661483-0.032 ถึง -0.059

฿ 4,724.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 163261692-0.032 ถึง -0.059

฿ 6,984.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 183281892-0.032 ถึง -0.059

฿ 6,896.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2038820104-0.040 ถึง -0.073

฿ 14,173.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2544825104-0.040 ถึง -0.073

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดซีรีส์ XAC ซีรีย์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด, คมมุมเลื้อย 45° ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุต
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
XAC-MSXR6135766
8196386
102272106
122683126
142683146
163292166
183292188
2038104208
2544104258
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ได้รับการออกแบบให้มี รูปทรง เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง เพิ่มขึ้นสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
มีมุมคายที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับรุ่น TSC-MSXR ทำให้สามารถใช้กับเครื่องจักรที่มีความเร็วในการตัดที่ไม่สามารถเพิ่มได้

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ รุ่น สูงลาน การเคลือบผิว TiAlN
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต