1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC, มุมเลื้อย 45 ° / พิทช์ละเอียด / รุ่น ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การประมวลผลการหมุนด้วยความเร็วสูงทำได้โดยใช้ มุมเอียงของฟันเกลียว 45°
· ดอกกัดหยาบ หยาบที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ และปานกลางถึง หยาบ ด้วย พิทช์ละเอียด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC, มุมเลื้อย 45 ° / พิทช์ละเอียด / รุ่น ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-HRFPL6-[30-75/1]-25
SN-TSC-HRFPL8-[35-76/1]-30
SN-TSC-HRFPL10-[40-70/1]-35
SN-TSC-HRFPL12-[45-90/1]-40
SN-TSC-HRFPL16-[60-88/1]-55
SN-TSC-HRFPL20-[70-112/1]-65
TSC-HRFPL6
TSC-HRFPL8
TSC-HRFPL10
TSC-HRFPL12
TSC-HRFPL16
TSC-HRFPL20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 6253610030 ~ 75พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 8304810035 ~ 76พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 103541010040 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 124041212045 ~ 90พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 165541612060 ~ 88พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 206542015070 ~ 112พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน

฿ 2,823.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 62536100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์

฿ 3,475.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 83048100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์

฿ 3,288.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1035410100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์

฿ 4,695.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1240412120-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์

฿ 9,326.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1655416120-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์

฿ 11,670.05

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2065420150-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC, มุมเลื้อย 45 ° / พิทช์ละเอียด / รุ่น ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุต
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-HRFPL62510063
83010084
1035100104
1240120124
1655120164
2065150204
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
ใช้โครงสร้างแบบบิดได้ 45 °ที่ช่วยให้สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้
ใช้ฟันที่มีความ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม รุ่น หยาบ การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
เรขาคณิต พื้นผิว C มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) ±0.06