1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ ด้ามจับแบบหดรัด/ 4 ร่อง/ ชนิด ดอกสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,069.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้มีความยาว ใบมีดลบคม ความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการประมวลผลโดยใช้ ด้ามจับแบบหดรัด
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ชุดดอกกัดคาร์ไบด์รัศมี TSC รุ่น 4 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-SH-CR-EM4B2-R0.3
TSC-SH-CR-EM4B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B6-R1
TSC-SH-CR-EM4B8-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B10-R0.5
TSC-SH-CR-EM4B12-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,069.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20.333541

฿ 1,407.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30.54.54041

฿ 1,413.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 40.564061

฿ 1,836.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6194562

฿ 2,249.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 80.5125582

฿ 2,795.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.51560102

฿ 4,374.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1211860122

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ชุดดอกกัดคาร์ไบด์รัศมี TSC รุ่น 4 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 หมายเลข รุ่น
TSC-SH-CR-EM4B

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
2 0.3     3 35 4 1
3 0.3 0.5   4.5 40 4 1
4   0.5   6 40 6 1
6   0.5 1 9 45 6 2
8   0.5 1 12 55 8 2
10   0.5 1 15 60 10 2
12     1 18 60 12 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ ความทนทาน ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ใน เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กละมุน นอกเหนือจาก เหล็กกล้า ผ่านการอบด้วยความร้อนและ เหล็กกล้า ชุบแข็ง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น รัศมี
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.02 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์