1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น ตับ 2 ร่อง ดอกสั้น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,025.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประเภทที่เน้นความแข็งแกร่งออกแบบให้มีความยาว ใบมีดลบคม ความยาว ก้าน และ ความยาวรวม เหมาะสมโดยคำนึงถึงการประมวลผลโดยใช้ ด้ามจับแบบหดรัด
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น รัศมี 2 ร่อง ดอกสั้น รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-SH-CR-EM2B2-R0.2
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.3
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B6-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R2
TSC-SH-CR-EM2B8-R1
TSC-SH-CR-EM2B8-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R1
TSC-SH-CR-EM2B10-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R3
TSC-SH-CR-EM2B12-R1
TSC-SH-CR-EM2B12-R2
TSC-SH-CR-EM2B12-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาว ตัวจับชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,025.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20.23354128

฿ 1,137.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30.34.5404130

฿ 1,142.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30.54.5404130

฿ 1,086.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 40.56406128

฿ 1,128.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 416406128

฿ 1,206.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.59456228

฿ 1,222.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 619456228

฿ 1,216.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 629456228

฿ 1,835.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8112558233

฿ 1,835.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8212558233

฿ 2,599.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101156010233

฿ 2,423.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102156010233

฿ 2,690.67

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103156010233

฿ 2,606.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121186012228

฿ 2,756.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122186012228

฿ 2,812.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 123186012228

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น รัศมี 2 ร่อง ดอกสั้น รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
TSC-SH-CR-EM2B

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน
L1
รูป
1 0.2           1.5 35 4 30 1
2 0.2           3 35 4 28 1
3   0.3 0.5       4.5 40 4 30 1
4     0.5 1     6 40 6 28 1
6     0.5 1 2   9 45 6 28 2
8     0.5 1 2   12 55 8 33 2
10       1 2 3 15 60 10 33 2
12       1 2 3 18 60 12 28 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
การปรับปรุงการเคลือบ TS ซึ่งประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ในวัตถุดิบเหล็กกล้าคาร์บอนนอกเหนือจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบร้อนและเหล็กชุบแข็ง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น รัศมี
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์