(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแข็ง และความคมของการตัดสูงเกิดขึ้นได้จากการรวมกันของรัศมี ใบมีดลบคม มีดลบ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ที่เหมาะสม และ มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราป้อนสูง
· ใช้ รูปทรง 3 ร่อง ที่ทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน จึงสามารถทำการแทงได้
· ด้วยการใช้ความยาว ดอกสั้น สั้นที่มีความยาวร่องฟันเท่ากันกับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด จึงสามารถ กระบวนการแปรรูป พื้นผิว ด้านล่างได้ในขณะที่หยุด อาการสั่นสะท้าน
· ชนิดอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับการแกะสลัก พื้นผิวด้านข้าง หยาบ และ การขัดเงา กึ่งกลาง
รหัสสินค้า |
---|
TSC-CR-HFEM3B12-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,882.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 12 | 100 | 12 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
|||||
TSC-CR-HFEM3B | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 1 |
3 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
4 | 1 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 1 | |
6 | 1.5 | 6 | 70 | 6 | 2 | |
8 | 2 | 8 | 80 | 8 | 2 | |
10 | 2 | 10 | 90 | 10 | 2 | |
12 | 2 | 12 | 100 | 12 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● การรวมกันของรัศมีที่มีฟลูตเชิงลบความหนา คอร์/แกน ที่เหมาะสมและการบิด 45 °ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความจุสูงขึ้นเนื่องจาก ความแข็งเกร็ง คมชัดสูงและอัตราการป้อนสูง
● มี รูปทรง 3 ร่อง ที่แข็งแรงต่อการพูดคุยทำให้เหมาะสำหรับการกัดน้ำ
● มี ใบมีดลบคม มีความยาวเท่ากับร่อง ใบมีด เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม ช่วยยับยั้งการพูดคุยในขณะที่ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิวด้านล่าง
● รุ่น สากลที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึงการตกแต่ง พื้นผิว ด้าน หยาบ และปานกลาง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมีการป้อนสูง |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.015 | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC-CR-HFEM3B12-R2 ในชุด ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC อัตราป้อนสูง ความแข็งเกร็ง สูง 3 ร่อง เกลียว 45 °รุ่น รุ่นเกลียว / ดอกสั้น
รหัสสินค้า |
---|
TSC-CR-HFEM3B10-R2 |
TSC-CR-HFEM3B2-R0.5 |
TSC-CR-HFEM3B3-R0.8 |
TSC-CR-HFEM3B4-R1 |
TSC-CR-HFEM3B5-R1.2 |
TSC-CR-HFEM3B6-R1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,889.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 90 | 10 | 2 | ||
฿ 2,337.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 2,316.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 2,324.21 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 1 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
฿ 2,389.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 1 | ||
฿ 2,081.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 6 | 70 | 6 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง