(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิล Radius มีจำหน่ายในราคาต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
XAL-CR-EM2S12-R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รุ่น | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การเคลือบผิว | มุมบิด (θ) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,231.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / ทองแดงผสม[◎] / เรซิ่น[○] | 30 | 2 | รัศมี | 75 | 12 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
XAL-CR-EM2S
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | ||||||||
1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 1 | ||||||
1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 1 | |||||
2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 1 | |||||
2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 1 | |||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 9 | 50 | 4 | 1 | ||||
4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 11 | 50 | 4 | 2 | ||||
5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 2 | ||||
6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 16 | 50 | 6 | 2 | ||
8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
10 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 30 | 75 | 12 | 2 |
● มีความสามารถในการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน เมื่อใช้แทนโรงงานปลายส แบบเหลี่ยม ร์ทำให้คาดหวังอายุการใช้งานที่ยาวนาน
● การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ รูปทรง ดีขึ้นกับวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
● มอบประสิทธิภาพสูงใน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
[! ] การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุด เครื่องมือ รุ่น การนำไฟฟ้าได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-CR-EM2S12-R3 ในชุด ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 2 ร่อง / รุ่นสั้น
รหัสสินค้า |
---|
XAL-CR-EM2S1.5-R0.1 |
XAL-CR-EM2S1.5-R0.2 |
XAL-CR-EM2S1.5-R0.3 |
XAL-CR-EM2S2-R0.1 |
XAL-CR-EM2S2-R0.2 |
XAL-CR-EM2S2-R0.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รุ่น | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การเคลือบผิว | มุมบิด (θ) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 0.1 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 3 | 2 | รัศมี | 50 | 4 | การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,077.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 0.2 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 3 | 2 | รัศมี | 50 | 4 | การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 646.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 0.3 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 3 | 2 | รัศมี | 50 | 4 | การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | |
฿ 1,059.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 0.1 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 6 | 2 | รัศมี | 50 | 4 | การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 646.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 0.2 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 6 | 2 | รัศมี | 50 | 4 | การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | |
฿ 646.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 0.3 | ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯] | 6 | 2 | รัศมี | 50 | 4 | การตัดแบบเอียง / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง